Интерфейсный модуль - FLKM-2KS40/PMT/YCS
2321907

Интерфейсный модуль VARIOFACE для аналоговых узлов, 8 каналов, резервный соединительный штекер. Для плат Yokogawa CENTUM CS3000 AAI135, AAI835.


Подробная информация о продукте




Указания по эксплуатации По отношению к соседним модулям (в направлении монтажной рейки) обеспечивается как минимум функциональная изоляция. Если система требует более высокой степени изоляции (базовой или усиленной), следует реализовать ее при помощи соответствующих мер (например, разделительных пластин).

Количество каналов 8
Режим работы 100 % ED
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 2
Изоляция Функциональная изоляция

Тип монтажа Установка на монтажной рейке
Указания по монтажу устанавливаются в ряд без промежутков
Монтажное положение на выбор

Уровень полевых устройств
Тип подключения Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции 8 мм
Резьба винтов M3
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 12
Уровень управления
Тип подключения Совместимы с Yokogawa KS
Количество точек подключения 2
Полюсов 40
Момент затяжки 0,5 Нм

Размерный чертеж
Ширина 135 мм
Высота 77 мм
Глубина 58 мм

Индикатор состояния имеется Нет

Количество каналов 8
Макс. допустимый ток 1 A (на цепь)
Номинальное напряжение UN < 50 В AC
< 60 В DC
Расчетное напряжение изоляции 63 В
Расчетное импульсное напряжение 0,6 кВ
Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA CS3000 CentumVP
Подходящая плата ввода-вывода AAI135
AAI835
Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA STARDOM
Подходящая плата ввода-вывода NFAI135
NFAI835

Воздушный путь и путь утечки между цепями
Стандарты / нормативные документы EN 50178

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
≥ IP54 (Место установки)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -20 °C ... 70 °C
Высота ≤ 2000 м


Ключ заказа 2321907
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356599917
Вес/шт. (с упаковкой) 286,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 286,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE



REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Совместимые изделия


  1. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - 2322786

  2. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - 2314341

  3. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - 2314354

  4. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - 2314367

  5. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 2321570

  6. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - 2314943

  7. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - 2321583

  8. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - 2314956

  9. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - 2321415

  10. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 2314370

  11. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - 2321428

  12. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - 2321431

  13. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - 2321444

  14. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - 2321457

  15. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 2314383

  16. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - 2321596

  17. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 2321606

  18. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - 2321619

  19. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 2321622

  20. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - 2314532

  21. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - 2314545

  22. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - 2314558

  23. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - 2901017

  24. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - 2901052

  25. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - 2902912

  26. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - 2904747

  27. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - 2904748

  28. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - 2904749

  29. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - 2904750

  30. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - 2904645

  31. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - 2904751

  32. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - 2904752

  33. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - 2904753

  34. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - 2904754

  35. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - 2904646

  36. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - 2904647

  37. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - 2904488

  38. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - 2904648

  39. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - 2904649

  40. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - 2904650

  41. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - 2904651

  42. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - 2904652

  43. Фронтальный адаптер FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - 2904653