CHARX T2M3SO12-4P-4 - Инфраструктурная зарядная розетка
1822665

CHARX connect modular, Тип 2, Инфраструктурная зарядная розетка, 32 A , 480 В AC, Gen 3, без одножильных кабелей, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, с углами, Монтаж на задней панели, Резьба М5, корпус: черный, для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), МЭК 62196-2

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Индивидуально настраиваемая система – теперь и с гибким положением исполнительного элемента
Простая установка – теперь непосредственно на печатной плате или классическим способом с помощью соединительных кабелей
Устойчивость к боковым нагрузкам, водо- и грязенепроницаемость благодаря литым контактам
Совместимость со всеми защитными крышками и шторками серии CHARX contact modular
Защита от воды и грязи благодаря оболочке контактов
До 38 % экономии места по сравнению с предыдущим поколением
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001