NEARFI 2200 B - Индуктивные устройства сопряжения
1433050

NearFi-Base, бесконтактный элемент связи для передачи питания и данных Ethernet в реальном времени, 50 Вт (US), 100 Мбит/с, диапазон ≤10 мм, M12 Push-Pull, IP65, может комбинироваться с NEARFI 2200 R. Дополнительно: 100 Вт (US) в сочетании с NEARFI 200 или 2 x 50 Вт (US+UA) с NEARFI 300

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Бесконтактный – отсутствие износа и необходимости обслуживания
Не зависимая от протоколов немедленная Ethernet-коммуникация в реальном времени при 100 Мбит/с (полный дуплекс)
Диагностика, видимая с любой стороны, благодаря светящемуся кольцу на корпусе
Высокая степень свободы при монтаже благодаря гибким возможностям приближения
Plug & play – просто как и штекер
Степень защиты IP65
Подключение при помощи штекерных соединителей M12 с разъемом для быстрого подключения push-pull или винтовым зажимом

Часто задаваемые вопросы


Когда использовать варианты устройств с А-кодом (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?

Варианты устройств с А-кодом используются в качестве замены в существующих системах и приложениях. Устройства с А-кодом несовместимы с устройствами с L-кодом (NEARFI 2xxx).


Когда использовать варианты устройств с L-кодом (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?

Для новых проектов используйте варианты устройств с L-кодом. Устройства с L-кодом позволяют вдвое увеличить дальность передачи данных, удвоить мощность за счет параллельной схемы включения и других функций. Устройства с L-кодом L несовместимы с устройствами с А-кодом.


Соответствуют ли устройства требованиям к кибербезопасности Директивы по радиооборудованию (RED)?

Требования Делегативного законодательного акта 2022/30 RED 2014/53/ЕС в отношении артикулов 3.3 d,e,f не применимы к данному изделию.
Артикул 3.3, d: Устройства не имеют активного доступа к сетевым коммуникациям. Они не могут нарушать сетевую связ... Смотреть подробнее

Требования Делегативного законодательного акта 2022/30 RED 2014/53/ЕС в отношении артикулов 3.3 d,e,f не применимы к данному изделию.
Артикул 3.3, d: Устройства не имеют активного доступа к сетевым коммуникациям. Они не могут нарушать сетевую связь или злоупотреблять ресурсами. Поэтому данное требование не распространяется на устройства.
Артикул 3.3, e: Не применимо к устройствам, так как персональные данные не обрабатываются и частная жизнь конечных пользователей не затрагивается
Артикул 3.3, f: Не применимо, так как устройства не используются для финансовых операций

Смотреть меньше