Прочные устройства сопряжения NearFi NEARFI 200 позволяют передавать питание (50 Вт, 24 В DC / 2 A, US) бесконтактным способом на расстояния в сантиметровом диапазоне. Соединители не требуют настройки и готовы к немедленному использованию. Устройства сопряжения NearFi можно располагать в любом направлении или даже вращать относительно друг друга. Они могут быть обращены друг к другу под смещенным или тангенциальным углом. Таким образом вы заменяете подверженные износу и требующие интенсивного технического обслуживания штекерные соединения и сокращаете время простоя ваших установок. Различные варианты комбинаций позволяют передавать энергию до 100 Вт с автоматическим выравниванием нагрузки или передавать два гальванически изолированных напряжения (2 x 50 Вт, US+UA). Устройства со степенью защиты IP65 подключаются с помощью технологии быстрого соединения Push-Pull M12 (L-код).
NEARFI 200 R
-
Индуктивные устройства сопряжения
1433046
NearFi-Remote, бесконтактный элемент связи для передачи питания, 50 Вт (US), диапазон ≤10 мм, M12 Push-Pull, IP65, может комбинироваться с NEARFI 200 B. Дополнительно: 100 Вт (US) в сочетании с NEARFI 2200/200 или 2 x 50 Вт (US+UA) с NEARFI 300
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Когда использовать варианты устройств с А-кодом (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?
Варианты устройств с А-кодом используются в качестве замены в существующих системах и приложениях. Устройства с А-кодом несовместимы с устройствами с L-кодом (NEARFI 2xxx).
Когда использовать варианты устройств с L-кодом (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?
Для новых проектов используйте варианты устройств с L-кодом. Устройства с L-кодом позволяют вдвое увеличить дальность передачи данных, удвоить мощность за счет параллельной схемы включения и других функций. Устройства с L-кодом L несовместимы с устройствами с А-кодом.
Соответствуют ли устройства требованиям к кибербезопасности Директивы по радиооборудованию (RED)?
Требования Делегативного законодательного акта 2022/30 RED 2014/53/ЕС в отношении артикулов 3.3 d,e,f не применимы к данному изделию.
Артикул 3.3, d: Устройства не имеют активного доступа к сетевым коммуникациям. Они не могут нарушать сетевую связ...
Смотреть подробнее
Требования Делегативного законодательного акта 2022/30 RED 2014/53/ЕС в отношении артикулов 3.3 d,e,f не применимы к данному изделию.
Артикул 3.3, d: Устройства не имеют активного доступа к сетевым коммуникациям. Они не могут нарушать сетевую связь или злоупотреблять ресурсами. Поэтому данное требование не распространяется на устройства.
Артикул 3.3, e: Не применимо к устройствам, так как персональные данные не обрабатываются и частная жизнь конечных пользователей не затрагивается
Артикул 3.3, f: Не применимо, так как устройства не используются для финансовых операций