Гнездо для щупа тестера - PSB 3,5/8,5/6 0305297

Гнездо для щупа тестера, цвет: cеребристый


Подробная информация о продукте




Размерный чертеж
Длина 8,5 мм
Резьба винтов M3
Ширина 6 мм

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 80 °C

Материал, контакт Латунь, с серебряным покрытием
Цвет cеребристый

Резьба винтов M3

Момент затяжки контрольного гнезда M3

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 0305297
Упаковочная единица 10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 390 (CL-2005)
GTIN 4017918000806
Вес/шт. (с упаковкой) 2,3 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 2,3 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL



Преимущества для вас

Гнезда для контрольного штекера PSB... могут использоваться для формирования надежного контрольного отвода
Все гнезда для контрольных штекеров ввинчиваются в гнезда ряда шунтирования