Фронтальный адаптер - VIP-PA-FLK50/ 2,5M/S7
2322472

Фронтальный адаптер VIP-VARIOFACE, с подключенным системным кабелем для SMATIC S7-300, подключение 1 х 32 каналов, длина кабеля: 2,5 м


Подробная информация о продукте




Указания по эксплуатации Во избежание коротких замыканий все проволочные перемычки следующих карт ввода-вывода должны быть разъединены!
Напряжение не должно подаваться на фронтальный адаптер!
6ES7 331-1KF01-0AB0
6ES7 331-1KF02-0AB0
6ES7 331-7NF00-0AB0
6ES7 331-7NF10-0AB0
6ES7 331-7PF01-0AB0
6ES7 331-7PF11-0AB0
6ES7 332-5HF00-0AB0
6ES7 350-2AH01-0AE0
6ES7 357-4AH01-0AE0
Указания по эксплуатации Платы цифрового ввода-вывода
Благодаря имеющейся проволочной перемычке входные или выходные байты потенциально связаны.

Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 2

Макс. допустимое рабочее напряжение 25 В AC
60 В DC
Макс. допустимый ток 1 A (на цепь)
8 A (Отдельный блок питания)
Расчетное напряжение изоляции 63 В
Расчетное импульсное напряжение 0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-300 / ET 200 M
Подходящая плата ввода-вывода CPU 312C
CPU 313C
CPU 313C-2PtP
CPU 313C-2DP
CPU 314C-2PtP
CPU 314C-2DP
6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-8BH01-0AB0
6ES7322-8BH10-0AB0
6ES7323-1BL00-0AA0
6ES7331-1KF01-0AB0
6ES7331-7NF00-0AB0
6ES7331-7NF10-0AB0
6ES7331-7PF01-0AB0
6ES7331-7PF11-0AB0
6ES7332-5HF00-0AB0
6ES7350-2AH01-0AE0
6ES7357-4AH01-0AE0
6ES7321-7TH00-0AB0
6ES7331-1KF02-0AB0

Сторона управления
Тип подключения Штекерное подключение
Указание Съемный для 40-контактных модулей ввода/вывода
Уровень полевых устройств
Тип подключения IDC/FLK коммутационная плата
Количество точек подключения 1
Полюсов 50
Размер шага 2,54 мм
Питание
Тип подключения Зажимы Push-in
Длина снятия изоляции 10 мм
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 14

Длина 2,5 м

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -20 °C ... 70 °C

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664
DIN EN 50178

Монтажное положение на выбор

Ключ заказа 2322472
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 500 (C-5-2019)
GTIN 4046356451918
Вес/шт. (с упаковкой) 694,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 642,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242292
ECLASS-10.0.1 27242292
ECLASS-11.0 27242292

ETIM

ETIM 6.0 EC002584

UNSPSC

UNSPSC 19.0 32151601
UNSPSC 20.0 32151601
UNSPSC 21.0 32151601

cUL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
50 В 1 A

UL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
50 В 1 A

EAC


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Преимущества для вас

Возможность закрепления винтами на модуле ввода-вывода
Подача питания через клеммы со сдвоенными пружинными зажимами
Герметичные соединительные колодки, устанавливаемые на стороне модуля