Фронтальный адаптер - VIP-PA-FLK50/ 1,0M/S7
2322456

Фронтальный адаптер VIP-VARIOFACE, с подключенным системным кабелем для SMATIC S7-300, подключение 1 х 32 каналов, длина кабеля: 1 м


Подробная информация о продукте




Указания по эксплуатации Во избежание коротких замыканий все проволочные перемычки следующих карт ввода-вывода должны быть разъединены!
Напряжение не должно подаваться на фронтальный адаптер!
6ES7 331-1KF01-0AB0
6ES7 331-1KF02-0AB0
6ES7 331-7NF00-0AB0
6ES7 331-7NF10-0AB0
6ES7 331-7PF01-0AB0
6ES7 331-7PF11-0AB0
6ES7 332-5HF00-0AB0
6ES7 350-2AH01-0AE0
6ES7 357-4AH01-0AE0
Указания по эксплуатации Платы цифрового ввода-вывода
Благодаря имеющейся проволочной перемычке входные или выходные байты потенциально связаны.

Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 2

Макс. допустимое рабочее напряжение 25 В AC
60 В DC
Макс. допустимый ток 1 A (на цепь)
8 A (Отдельный блок питания)
Расчетное напряжение изоляции 63 В
Расчетное импульсное напряжение 0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-300 / ET 200 M
Подходящая плата ввода-вывода CPU 312C
CPU 313C
CPU 313C-2PtP
CPU 313C-2DP
CPU 314C-2PtP
CPU 314C-2DP
6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-8BH01-0AB0
6ES7322-8BH10-0AB0
6ES7323-1BL00-0AA0
6ES7331-1KF01-0AB0
6ES7331-7NF00-0AB0
6ES7331-7NF10-0AB0
6ES7331-7PF01-0AB0
6ES7331-7PF11-0AB0
6ES7332-5HF00-0AB0
6ES7350-2AH01-0AE0
6ES7357-4AH01-0AE0
6ES7321-7TH00-0AB0
6ES7331-1KF02-0AB0

Сторона управления
Тип подключения Штекерное подключение
Указание Съемный для 40-контактных модулей ввода/вывода
Уровень полевых устройств
Тип подключения IDC/FLK коммутационная плата
Количество точек подключения 1
Полюсов 50
Размер шага 2,54 мм
Питание
Тип подключения Зажимы Push-in
Длина снятия изоляции 10 мм
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 14

Длина 1 м

UL AWM Style 2464/1061
Внешняя оболочка, цвет серый
Внешняя оболочка, материал Полутвердый ПВХ
Негорючесть МЭК 60332-1-2 (труба)
Конструкция кабеля
Наружный диаметр кабеля 10,3 мм
Отдельный провод, количество жил 7
Отдельная жила, материал Медь, оцинкованная
Отдельная жила, сечение 0,14 мм²
Отдельная жила, сечение [AWG] 26
Экранировка нет
Условия окружающей среды
Без галогенов нет

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -20 °C ... 70 °C

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664
DIN EN 50178

Монтажное положение на выбор


Ключ заказа 2322456
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 500 (C-5-2019)
GTIN 4046356451895
Вес/шт. (с упаковкой) 361,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 360,6 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE



UL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 50 В
Номинальный ток IN 1 A

cUL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 50 В
Номинальный ток IN 1 A

EAC

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Преимущества для вас

Возможность закрепления винтами на модуле ввода-вывода
Подача питания через клеммы со сдвоенными пружинными зажимами
Герметичные соединительные колодки, устанавливаемые на стороне модуля