Фронтальный адаптер - VIP-PA-FLK14/ 3,0M/S7
2322702

Фронтальный адаптер VIP-VARIOFACE, с подключенным системным кабелем для SMATIC S7-300, подключение 2 x 8 каналов, длина кабеля: 3 м


Подробная информация о продукте




Указания по эксплуатации Во избежание коротких замыканий все проволочные перемычки следующих карт ввода-вывода должны быть разъединены!
Напряжение не должно подаваться на фронтальный адаптер!
6ES7 321-1BH50-0AA0
6ES7 321-7BH01-0AB0
6ES7 322-8BF00-0AB0
6ES7 331-7KF02-0AB0
6ES7 331-7HF01-0AB0
6ES7 331-7KB02-0AB0
6ES7 331-7TF01-0AB0
6ES7 332-5HD01-0AB0
6ES7 332-5HB01-0AB0
6ES7 332-7ND02-0AB0
6ES7 334-0CE01-0AA0
6ES7 334-0KE00-0AB0
6ES7 335-7HG01-0AB0
6ES7 338-4BC01-0AB0
6ES7 350-1AH03-0AE0
6ES7 351-1AH01-0AE0
6ES7 352-1AH02-0AE0
6ES7 353-1AH01-0AE0
6ES7 354-1AH01-0AE0
6ES7 355-0VH10-0AE0
6ES7 355-1VH10-0AE0
Указания по эксплуатации Платы цифрового ввода-вывода
Благодаря имеющейся проволочной перемычке входные или выходные байты потенциально связаны.

Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 2
Изоляция Функциональная изоляция

Макс. допустимое рабочее напряжение 25 В AC
60 В DC
Макс. допустимый ток 1 A (на цепь)
8 A (на каждый зажим, питание от отдельного блока питания)
Макс. допустимое значение суммарного тока 2 A (на байт, при питании от отдельного шунтированного блока питания)
Нормальный режим работы 100 % ED
Расчетное напряжение изоляции 63 В
Расчетное импульсное напряжение 0,6 кВ
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-300 / ET 200 M
Подходящая плата ввода-вывода 6ES7321-1BH50-0AA0
6ES7321-7BH01-0AB0
6ES7321-1BH02-0AA0
6ES7321-1BH10-0AA0
6ES7322-1BH01-0AA0
6ES7322-8BF00-0AB0
6ES7322-1BH10-0AA0
6ES7323-1BH01-0AA0
6ES7331-7HF01-0AB0
6ES7331-7KF02-0AB0
6ES7331-7KB02-0AB0
6ES7331-7TF01-0AB0
6ES7332-5HD01-0AB0
6ES7332-5HB01-0AB0
6ES7332-7ND02-0AB0
6ES7332-8TF01-0AB0
6ES7334-0CE01-0AA0
6ES7334-0KE00-0AB0
6ES7335-7HG01-0AB0
6ES7338-4BC01-0AB0
6ES7350-1AH03-0AE0
6ES7351-1AH01-0AE0
6ES7352-1AH02-0AE0
6ES7353-1AH01-0AE0
6ES7354-1AH01-0AE0
6ES7355-0VH10-0AE0
6ES7355-1VH10-0AE0

Сторона управления
Тип подключения Штекерное подключение
Указание Съемный для 20-контактных модулей ввода/вывода
Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту МЭК 60603-13
Тип подключения IDC/FLK коммутационная плата
Количество точек подключения 2
Полюсов 14
Размер шага 2,54 мм
Питание
Тип подключения Зажимы Push-in
Длина снятия изоляции 10 мм
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 14

Длина 3 м

UL AWM Style 2464/1061
Внешняя оболочка, цвет серый
Внешняя оболочка, материал Полутвердый ПВХ
Негорючесть МЭК 60332-1-2 (труба)
Конструкция кабеля
Наружный диаметр кабеля 6,4 мм
Отдельный провод, количество жил 7
Отдельная жила, материал Медь, оцинкованная
Отдельная жила, сечение 0,14 мм²
Отдельная жила, сечение [AWG] 26
Экранировка нет
Электрические характеристики
Сопротивление кабеля 0,16 Ω/м
Условия окружающей среды
Без галогенов нет

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
≥ IP54 (Место установки)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -20 °C ... 70 °C
Высота ≤ 2000 м

Воздушные пути и пути утечки
Стандарты / нормативные документы DIN EN 50178

Монтажное положение на выбор


Ключ заказа 2322702
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 501 (C-5-2019)
GTIN 4046356452465
Вес/шт. (с упаковкой) 573,9 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 573,9 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE



UL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 50 В
Номинальный ток IN 1 A

cUL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 50 В
Номинальный ток IN 1 A

EAC

cULus Recognized


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Преимущества для вас

Подача питания через клеммы со сдвоенными пружинными зажимами
Возможность закрепления винтами на модуле ввода-вывода
Герметичные соединительные колодки, устанавливаемые на стороне модуля