Фронтальный адаптер - VIP-PA-FLK14/ 2,5M/S7
2322692

Фронтальный адаптер VIP-VARIOFACE, с подключенным системным кабелем для SMATIC S7-300, подключение 2 x 8 каналов, длина кабеля: 2,5 м


Подробная информация о продукте




Указания по эксплуатации Во избежание коротких замыканий все проволочные перемычки следующих карт ввода-вывода должны быть разъединены!
Напряжение не должно подаваться на фронтальный адаптер!
6ES7 321-1BH50-0AA0
6ES7 321-7BH01-0AB0
6ES7 322-8BF00-0AB0
6ES7 331-7KF02-0AB0
6ES7 331-7HF01-0AB0
6ES7 331-7KB02-0AB0
6ES7 331-7TF01-0AB0
6ES7 332-5HD01-0AB0
6ES7 332-5HB01-0AB0
6ES7 332-7ND02-0AB0
6ES7 334-0CE01-0AA0
6ES7 334-0KE00-0AB0
6ES7 335-7HG01-0AB0
6ES7 338-4BC01-0AB0
6ES7 350-1AH03-0AE0
6ES7 351-1AH01-0AE0
6ES7 352-1AH02-0AE0
6ES7 353-1AH01-0AE0
6ES7 354-1AH01-0AE0
6ES7 355-0VH10-0AE0
6ES7 355-1VH10-0AE0
Указания по эксплуатации Платы цифрового ввода-вывода
Благодаря имеющейся проволочной перемычке входные или выходные байты потенциально связаны.

Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 2
Изоляция Функциональная изоляция

Макс. допустимое рабочее напряжение 25 В AC
60 В DC
Макс. допустимый ток 1 A (на цепь)
8 A (на каждый зажим, питание от отдельного блока питания)
Макс. допустимое значение суммарного тока 2 A (на байт, при питании от отдельного шунтированного блока питания)
Нормальный режим работы 100 % ED
Расчетное напряжение изоляции 63 В
Расчетное импульсное напряжение 0,6 кВ
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-300 / ET 200 M
Подходящая плата ввода-вывода 6ES7321-1BH50-0AA0
6ES7321-7BH01-0AB0
6ES7321-1BH02-0AA0
6ES7321-1BH10-0AA0
6ES7322-1BH01-0AA0
6ES7322-8BF00-0AB0
6ES7322-1BH10-0AA0
6ES7323-1BH01-0AA0
6ES7331-7HF01-0AB0
6ES7331-7KF02-0AB0
6ES7331-7KB02-0AB0
6ES7331-7TF01-0AB0
6ES7332-5HD01-0AB0
6ES7332-5HB01-0AB0
6ES7332-7ND02-0AB0
6ES7332-8TF01-0AB0
6ES7334-0CE01-0AA0
6ES7334-0KE00-0AB0
6ES7335-7HG01-0AB0
6ES7338-4BC01-0AB0
6ES7350-1AH03-0AE0
6ES7351-1AH01-0AE0
6ES7352-1AH02-0AE0
6ES7353-1AH01-0AE0
6ES7354-1AH01-0AE0
6ES7355-0VH10-0AE0
6ES7355-1VH10-0AE0

Сторона управления
Тип подключения Штекерное подключение
Указание Съемный для 20-контактных модулей ввода/вывода
Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту МЭК 60603-13
Тип подключения IDC/FLK коммутационная плата
Количество точек подключения 2
Полюсов 14
Размер шага 2,54 мм
Питание
Тип подключения Зажимы Push-in
Длина снятия изоляции 10 мм
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 14

Длина 2,5 м

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
≥ IP54 (Место установки)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -20 °C ... 70 °C
Высота ≤ 2000 м

Воздушные пути и пути утечки
Стандарты / нормативные документы DIN EN 50178

Монтажное положение на выбор

Ключ заказа 2322692
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 501 (C-5-2019)
GTIN 4046356452472
Вес/шт. (с упаковкой) 457,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 427,8 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242292
ECLASS-10.0.1 27242292
ECLASS-11.0 27242292

ETIM

ETIM 6.0 EC002584

UNSPSC

UNSPSC 19.0 32151601
UNSPSC 20.0 32151601
UNSPSC 21.0 32151601

cUL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
50 В 1 A

UL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
50 В 1 A

EAC


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Преимущества для вас

Подача питания через клеммы со сдвоенными пружинными зажимами
Возможность закрепления винтами на модуле ввода-вывода
Герметичные соединительные колодки, устанавливаемые на стороне модуля