FLKM 14-PA-INLINE/DIO8
-
Фронтальный адаптер
2900889
Фронтальный адаптер VARIOFACE для узлов Inline-HD, передача 8 цифровых сигналов.
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | VARIOFACE |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
| Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления: PHOENIX CONTACT Inline | |
| Подходящая плата ввода-вывода | IB IL 24 DO8/HD-PAC |
| IB IL 24 DI8/HD-PAC | |
| Подключение 1 (уровень управления) | |
| Тип подключения | Штекерное подключение |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 8 |
| Подключение 2 (полевой уровень) | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
| Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 14 |
| Циклы установки | > 50 |
| Размер шага | 2,54 мм |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 11 мм |
| Высота | 66,5 мм |
| Глубина | 41,92 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Модуль) | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 50 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Штекерный монтаж |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2900889 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | DK231P |
| GTIN | 4046356545075 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 26,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 27,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8af2e099-1f5a-45ec-a1c0-dd3cce9f5bca |
Совместимые изделия
-
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Кабель 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Кабель 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Кабель 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Кабель 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Кабель 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Кабель 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Кабель 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Кабель 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Кабель 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Кабель 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Кабель 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Кабель 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Кабель 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Кабель 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Кабель 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Кабель 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Кабель 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Кабель 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Кабель 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Кабель 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Кабель 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Кабель 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Кабель 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Кабель 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Кабель 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Кабель 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Кабель 2299013
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А