US-EML (20X8) YE
-
Этикетка
0800460
Этикетка, Карта, yellow (RAL 1018), без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
На маркеры в виде унифицированных пластин наносится маркировка простым, быстрым и экономичным способом
В серию маркировки UniSheet US-EML ... входят маркеры для обозначения электрооборудования, применяемого в производстве контроллеров, установок и шкафов управления
Предварительно отштампованные этикетки легко отделяются и просто монтируются
На пластинах имеется место для функционального текста в проектных полях
В комбинации с высококачественными красящими лентами можно получить устойчивую к неблагоприятным воздействиям маркировку
Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов