Многофункциональные энергоизмерительные приборы EMpro регистрируют данные об энергопотреблении и предлагают различные варианты их передачи в системы контроля и управления более высокого уровня. Воспользуйтесь помощником на базе веб-технологии для настройки конфигурации и интеграции энергоизмерительных приборов всего за несколько шагов. Вы также сможете воспользоваться многими практическими функциями веб-сервера и устройств.
EEM-MA770-R
-
Измерительный прибор
2907944
Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus RTU/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В. (phoenixcontact.com/empro-help)
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Энергоизмерительный прибор |
| Серия изделий | EMpro |
| Количество (Разъемы Ethernet) | 1 |
| Дисплей | |
| Исполнение дисплея | Жидкокристаллический дисплей, с подсветкой, 2 цвета, многострочный |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 10 ВА |
| Тип сети | 3-фазная (3- или 4-проводная), 2-фазная (2-проводная) и 1-фазная (1-проводная) |
| Гальваническая развязка | |
| Испытательное напряжение (усиленная изоляция) | 4 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Гальваническая развязка Корпус против всех потенциалов МЭК 61010-1 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61010-1 |
| Категория перенапряжения | III (300 B AC) |
| II (600 B AC) | |
| Изоляция | усиленная изоляция |
| Гальваническая развязка Предложение по сравнению со всеми другими потенциалами МЭК 61010-1 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61010-1 |
| Категория перенапряжения | III (300 B AC) |
| II (600 B AC) | |
| Изоляция | усиленная изоляция |
| Гальваническая развязка Вход для измерения напряжения относительно всех других потенциалов МЭК 61010-2-030 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61010-2-030 |
| Категория измерения | III (300 B AC) |
| II (600 B AC) | |
| Изоляция | усиленная изоляция |
| Гальваническая развязка Измерительный вход тока от всех остальных потенциалов | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Гальваническая развязка Цифровые вводы-выводы | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Гальваническая развязка Коммуникационный интерфейс | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 100 В AC ... 400 В AC (±20 %) |
| 150 В DC ... 250 В DC (±20 %) | |
| Потребляемая мощность | ≤ 4 Вт |
| Номинальная частота | 50 Гц ... 60 Гц (АС, синусоидальный) |
| Сбор результатов измерения | |
| Принцип измерения | Измерение эффективного значения (без пробелов) |
| Диапазон измерения частоты (Частота первой гармоники) | 45 Гц ... 65 Гц |
| Измеряемые параметры | AC Sinus (50 Гц/60 Гц) |
| Частота дискретизации | 12,8 kHz (50 Hz) / 15,4 kHz (60 Hz) |
| Количество циклов | 10 (действительное эффективное значение при 50 Гц) |
| 12 (действительное эффективное значение при 60 Гц) | |
| Мониторинг высших гармоник | до 63 гармонических составляющих |
| Измерение: Напряжение | |
| Наименование, вход | Измерительный вход для сигнала напряжения V1, V2, V3 |
| Диапазон входных напряжений напрямую | 18 В AC ... 690 В AC (Фаза/фаза) |
| 11 В AC ... 400 В AC (Фаза/нейтраль) | |
| Диапазон входных напряжений через внешние трансформаторы | 60 В AC ... 2000000 В AC (первичный) |
| 60 В AC ... 400 В AC (вторичный) | |
| Стойкость к воздействию перенапряжений | 760 В AC (Фаза/фаза) |
| Точность | 0,2 % |
| Потребляемая мощность | < 0,5 ВА |
| Измерение: Ток | |
| Наименование, вход | Измерение тока I1, I2, I3 |
| Входной ток | 1 A (вторичный) |
| 5 A (вторичный) | |
| Диапазон измерений | 1 A ... 20000 A (первичный) |
| Нагрузочная способность по максимальному току | 6 A (Iмакс.) |
| Порог срабатывания номинального измерительного диапазона | 10 мА (1 A) |
| 50 мА (5 A) | |
| Точность | 0,2 % |
| Перегрузка по току | 50 А на 1 с |
| 20 A (4 x IN, длительно) | |
| Потребляемая мощность | < 0,5 ВА |
| Измерение: Мощность | |
| Точность | 0,5 % |
| Активная энергия (IEC 62053-22) | Класс 0,5 S |
| Реактивная энергия (IEC 62053-23) | Класс 2 |
| ANSI C12.20 | Класс 0,5 S |
| Цифровой | |
| Описание входа | Цифровой вход согл. МЭК/EN 61131-2 (тип 3) |
| Количество | 1 |
| Входной сигнал напряжения | 24 В DC |
| 0 В DC ... 30 В DC | |
| Входной сигнал тока | 2 мА ... 15 мА |
| Устройство защиты | 250 мА (быстродействующий) |
| Защитная схема | Защита от неправильного подключения постоянного тока (макс. 30 В) |
| Цифровой | |
| Описание выходов | Цифровой выход согл. МЭК/EN 61131-2 (тип 3) |
| Количество | 1 |
| Выходной сигнал, ток | ≤ 100 мА |
| Выходной сигнал, напряжение | 24 В DC |
| Устройство защиты | 250 мА (быстродействующий) |
| Защитная схема | Защита от неправильного подключения постоянного тока (макс. 30 В) |
| Ток / Напряжение / Питание | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 10 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Цифровой ввод-вывод / связь | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| RS-485 | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Данные: Сетевой интерфейс - Ethernet | |
| Протокол связи | Modbus/TCP |
| REST (HTTP) | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Скорость передачи данных | 10 Мбит/с |
| 100 Мбит/с | |
| Данные: Сетевой интерфейс - последовательный | |
| Протокол связи | Modbus/RTU |
| Cтандарт связи | RS-485 |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Диапазон скорости передачи данных | 2,4 кбит/с ... 115,2 кбит/с |
| Сопротивление | 120 Ом (встроен.) |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 96 мм |
| Высота | 96 мм |
| Глубина | 95 мм |
| 80 мм (Монтажная глубина) | |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Корпус) | IP20 (Корпус) |
| Степень защиты (Дисплей) | IP54 (Дисплей с уплотнением (прилагается)) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -30 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (без образования конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| Данные UL | |
| Режим работы | Применение внутри помещений |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61010-1 |
| IEC 61326-1 | |
| IEC 61557-12 |
| Тип монтажа | Монтаж на лицевой панели |
| Монтажное положение | Встраиваемая передняя панель, горизонтальная |
| Номер артикула | 2907944 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CMMC21 |
| GTIN | 4055626261089 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 436,65 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 392,81 g |
| Номер таможенного тарифа | 90303100 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (№ CAS: Не применимо) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 091c4bd8-4733-4f41-a7ec-e50e8e41a213 |
Совместимые изделия
-
EEM-MKT-DRA - Адаптер для монтажной рейки 2902078
-
PACT MCR-V1-21-44 - Трансформатор тока 2277268
-
PACT MCR-V2- 3015- 60 - Трансформатор тока 2277271
-
PACT MCR-V2- 4012- 70 - Трансформатор тока 2277284
-
PACT MCR-V2- 5012- 85 - Трансформатор тока 2277297
-
PACT MCR-V2- 6015- 85 - Трансформатор тока 2277336
-
PACT MCR-V2-10020-129 - Трансформатор тока 2277378
-
PACT MCR-V3-60 - Трансформатор тока 2277417
Преимущества для вас
Всего три шага к измерению энергетических параметров благодаря интуитивно понятному ассистенту установки
Простой ввод в эксплуатацию и обслуживание при помощи умных функций веб-сервера и дисплея
Защита данных при помощи целенаправленного отключения функций конфигурации клавиатуры и интерфейсов
Быстрая интеграция в системы управления и мониторинга за счет использования коммуникационных решений и цифрового сервиса
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А