Документация - IB IL TEMPCONTROL QS UM 2699105

Руководство по быстрому вводу в эксплуатацию конфигурационного ПО для регуляторов температуры Inline, на немецком языке, предлагается только для загрузки.

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2699105
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918908836
Вес/шт. (с упаковкой) 185,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 185,1 GRM
Номер таможенного тарифа 49019900
Страна происхождения DE