Держатели маркировки - STP 4-2 0810575

Держатели маркировки, cерый, без надписи, тип монтажа: подключение, размер маркировочного поля: 4 х 10,5 мм

Подробная информация о продукте




Ширина 4 мм
Высота 28,6 мм
Длина 24,9 мм

Цвет cерый
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Составная часть не содержит силикона и галогенов

Тип монтажа подключение

Момент затяжки контрольного гнезда

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C


Ключ заказа 0810575
Упаковочная единица 100 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 100 шт
Страница каталога Стр. 154 (C-3-2019)
GTIN 4017918877941
Вес/шт. (с упаковкой) 0,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 0,4 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Маркировочная поверхность соединенных многоярусных клемм увеличивается при использовании держателей маркировочных табличек
В зависимости от конструкции держатели маркировочных табличек вставляются в фиксаторы на верхнем уровне клеммы