Держатели маркировки - KLM 4 0811970

Держатель маркировки для клеммной колодки, регулируется по высоте, для концевых держателей CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 и CLIPFIX 35-5, для размещения этикеток BMK...20 x 8, возможна непосредственное нанесение надписей с помощью B-Stift или X-PEN

Подробная информация о продукте




Ширина 9,3 мм
Высота 27 мм
Высота NS 35/7,5 12 мм
Длина 22 мм

Цвет cерый
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Составная часть без галогенов

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C

Тип монтажа подключение

Момент затяжки контрольного гнезда


Ключ заказа 0811970
Упаковочная единица 100 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 100 шт
Страница каталога Стр. 541 (C-3-2019)
GTIN 4046356918435
Вес/шт. (с упаковкой) 0,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 0,4 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Частая перфорация обеспечивает возможность бесступенчатого регулирования высоты поверхности для маркировки
KLM разработаны специально для концевого держателя CLIPFIX
KLM 4 имеет поле для маркировки по центру и при установке на CLIPFIX 35 может монтироваться также между многоярусными клеммными модулями