OCS BAT PANEL SET 1614-180-270
-
Держатель
1768076
Комплект для установки аккумуляторов, подходит для корпусов OCS и POS, размер: 1614, для легкой установки аккумуляторов размером до: 270 x 165 x 220 мм, состоит из комплекта для установки аккумуляторов и монтажной панели с цоколем, материал: оцинкованная сталь
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Надежное крепление даже в суровых условиях
Гибкий держатель благодаря совместимости со стандартными батареями в диапазоне 72 Вт·ч ... 720 Вт·ч
Простая установка с помощью всего одного инструмента (размер ключа 13)
Компактное решение обеспечивает достаточно места для установки дополнительной электроники