Блок питания UNO POWER с базовым функционалом

Блоки питания с базовым функционалом

Блоки питания UNO POWER с базовым функционалом благодаря своей высокой удельной мощности оптимально подходят для использования в компактных электрошкафах. Эффективная техника в компактном корпусе с низкими потерями на холостом ходу и высоким КПД покрывает диапазон нагрузок от 25 Вт до 480 Вт. В общей сложности 18 устройств с выходным напряжением от 5 В до 48 В DC представлены в шести вариантах конструкции.

Преимущества для вас

  • Максимальная энергоэффективность благодаря высокому КПД (до 94 %) и сверхнизким потерям на холостом ходу (менее 0,3 Вт)
  • Компактность благодаря высокой удельной мощности
  • Широкий выбор вариантов для всех стандартных уровней напряжения
  • Возможность установки вне помещений при широком температурном диапазоне: от –25 °C до +70 °C
График «Энергоэффективность — затраты» при использовании блока питания UNO POWER

График «Энергоэффективность — затраты»

Максимальная энергоэффективность

Использование блока питания UNO POWER благодаря низким потерям на холостом ходу (менее 0,3 Вт) и оптимизированному КПД позволяет значительно снизить расход энергии по сравнению с другими изделиями. Благодаря КПД более 94 % при номинальной нагрузке только небольшая часть электроэнергии преобразуется в нежелательное тепло.

Блок питания UNO POWER, вид спереди

Блок питания UNO POWER, вид спереди

Компактный, мощный, до 480 Вт

Блок питания UNO POWER обеспечивает максимальную мощность при минимальных размерах и доступен в вариантах с выходной мощностью 150 Вт, 240 Вт и 480 Вт. С помощью потенциометра можно настраивать выходное напряжение в диапазоне 24–28 В DC.

  • 24 В DC / 6,25 A для 150 Вт при ширине 37 мм
  • 24 В DC / 10 A для 240 Вт при ширине 45 мм
  • 24 В DC / 20 A для 480 Вт при ширине 59 мм
Блок питания UNO POWER

Блок питания UNO POWER

Широкий выбор вариантов

Блок питания UNO POWER обеспечивает классы производительности от 25 Вт до 480 Вт при выходных напряжениях от 5 В DC до 48 В DC. UNO POWER работает с входным напряжением от 85 В AC до 264 В AC и надежно функционирует даже в условиях перепадов напряжения в сети. При входных напряжениях от 264 В AC до 575 В AC добавляется 2-е устройство переменного тока с 24 В и 90 Вт. Два устройства с обозначением C2LPS сертифицированы в соответствии с UL 1310/508, класс 2 и предназначены для американского рынка. Благодаря широкому выбору вариантов и диапазону температур от –25 °C до +70 °C блоки питания UNO POWER отличаются особой гибкостью применения.