Блок коммутационных приборов - OGM I/O
2400190

Входная-выходная система дистанционного контроля с широким диапазоном температур и степенью защиты IP65 с возможностью конфигурации для аналоговых входов, цифровых входов и радиовыходов и искробезопасных входов-выходов, входной мощности и частоты сети


Подробная информация о продукте


Система контроля за нефтью и газом (OGM) состоит из ряда изделий, позволяющих осуществлять полную автоматизацию и контроль нефтяного поля с дистанционным управлением. Модуль OGM IO предусмотрен для подключения аналоговых и цифровых полевых устройств. Модуль OGM IO предоставляет широкий диапазон температур для рабочих температур / температур окружающей среды от -20 °C до 60 °C. Готовый к использованию в полевых условиях корпус из нержавеющей стали 304 со степенью защиты IP65 поставляется с полным набором необходимых для монтажа кабельных вводов и резьбовых заглушек.

Являясь готовым к использованию в полевых условиях и конфигурируемым решением, модуль OGM IO оснащен радиотрансивером, устройствами защиты от превышения мощности и перенапряжения и гибкими опциями ввода-вывода. Масштабируемость и объем функций модуля OGM IO годятся для дистанционного контроля практически всех применений контроля за полем в нефтяной и газовой отрасли. Сюда относятся среди прочего следующие применения:
- дистанционный контроль и управление для фонтанных арматур
- телеметрия RTU
- контроль восходящего потока и управление цистернами



Условия окружающей среды
Степень защиты IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 60 °C


Ключ заказа 2400190
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626007014
Вес/шт. (с упаковкой) 444,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 444,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения TW



REACh SVHC Lead 7439-92-1


Совместимые изделия


  1. Модуль расширения RAD-DAIO6-IFS - 2901533

  2. Модуль расширения RAD-DI4-IFS - 2901535

  3. Модуль расширения RAD-DOR4-IFS - 2901536

  4. Модуль расширения RAD-DI8-IFS - 2901539

  5. Модуль расширения RAD-DO8-IFS - 2902811

  6. Модуль расширения RAD-AI4-IFS - 2901537

  7. Модуль расширения RAD-AO4-IFS - 2901538

  8. Модуль расширения RAD-PT100-4-IFS - 2904035

  9. Модуль радиосвязи RAD-900-IFS - 2901540

  10. Модуль радиосвязи RAD-2400-IFS - 2901541

  11. Преобразователи постоянного тока QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 - 2320131

  12. Источник питания QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO - 2320908

  13. Коаксиальный кабель RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 2903263

  14. Коаксиальный адаптер RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 2904790

  15. Защита приемопередатчиков от импульсных перенапряжений CN-UB-70DC-6-BB - 2803166

  16. Защита приемопередатчиков от импульсных перенапряжений CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

  17. Модуль питания MACX MCR-PTB - 2865625

  18. Усилитель с развязкой цепи питания MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I - 2865382

  19. Разделительный усилитель MACX MCR-EX-SL-2NAM-T - 2865489

  20. Модуль управления клапаном MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP - 2865492

  21. Шинные соединители на DIN-рейку ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

  22. Защита устройств PT 2-PE/S-24AC/FM - 2800457

  23. Защита устройств PT 2-PE/S-230AC/FM - 2858357


Преимущества для вас

Ввод-вывод может конфигурироваться для 0 - 28 точек ввода-вывода, что дает более 600 вариантов
Возможности настенного и мачтового монтажа
До 16 аналоговых и цифровых входов
Опциональный радиовыход для двух цифровых выходов и одного аналогового выхода
Опциональные слои изоляции ввода-вывода для искробезопасных окружений
900 МГц или 2,4 ГГц
Входная мощность переменного или постоянного тока
Рабочий диапазон: температура окружающей среды от -20 °C до 60 °C