Блочный ПК - VL BPC 3000
2400183

Промышленный блочный ПК (BPC) со степенью защиты IP20, безвентиляторный, с процессором Intel®Core™ i3-4010U. До 16 Гбайт RAM. Опции для массового накопителя в форматах CFast®, HDD и SSD. Имеются гнезда расширения для PCI.


Подробная информация о продукте


Valueline® Phoenix Contact - промышленные ПК с возможностями конфигурирования. Возможности выбора включают дисплей, устройства хранения данных, оперативная память, гнезда CFast® и методы монтажа.



Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок

Характеристики компьютера
Процессор Intel® Core™ i3-4010U 1,70 ГГц
Операционная система Без операционной системы
Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language
Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German
Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), German
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English
Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese
Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese
Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language
Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit)
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language
Охлаждение пассивный
Оперативная память (ОЗУ) 4 GB DDR3 SODIMM
8 GB DDR3 SODIMM
16 GB DDR3 SODIMM
Память для данных без памяти для хранения данных
CompactFlash®, 1 GB
CompactFlash®, 2 GB
CompactFlash®, 4 GB
CompactFlash®, 8 GB
CompactFlash®, 16 GB
CompactFlash®, 32 GB
SSD (SLC), 16 GB
SSD (SLC), 32 GB
2.5" HDD SATA, 320 GB
2.5" HDD SATA, 500 GB
2.5" SSD (MLC), 150 GB
2.5" SSD (MLC), 240 GB
2.5" SSD (MLC), 480 GB
Опция PCI 1 без гнезда
открытое гнездо
Опция PCI 2 без гнезда
открытое гнездо
Гнезда Без гнезда
2x PCI
Оптический дисковод без дисковода
Дисковод для гибких дисков без
Программная клавиатура английский
Дисплей
Тип дисплея без дисплея
Разрешение дисплея , без
Сенсорная технология без сенсорной технологии
Тип подсветки дисплея без

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Электропитание 24 В DC (стандартный (типовой))
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 28,8 В DC
Блок питания 24 B DC ±20 %
Часы реального времени
Часы реального времени да (с питанием от батарей)

Интерфейсы 1x COM (RS-232/422/485)
3x USB 2.0
1x USB 3.0
Выход аналогового монитора 1 x DisplayPort
1x DVI-D
Сеть 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45
Набор микросхем LAN Intel® I210-IS

Прикладное ПО без прикладного ПО
PC WORX SRT
PC WORX RT BASIC
VLC runtime
VLC runtime / Citect HMI

Ширина 265 мм
Высота 207 мм
Глубина 87 мм
Указание по размерам в зависимости от конфигурации
Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 265 мм / 207 мм / 87 мм (в зависимости от конфигурации)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина / / (в зависимости от конфигурации)

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 50 °C (Возможности конфигурирования определяются рабочей температурой. Дополнительная информация приведена в руководстве пользователя)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Ударопрочность С импульсом 15г, 11 мс согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) МЭК 60068-2-27

Тип монтажа Встраивание в электрошкаф
Настенный монтаж


Ключ заказа 2400183
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 476 (C-6-2019)
Вес/шт. (с упаковкой) 21,0 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 18,0 KGM
Номер таможенного тарифа 84715000
Страна происхождения DE



UL Listed

cUL Listed

EAC

EAC-RoHS

EAC

cULus Listed

cULus Listed

UL Listed

cUL Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Преимущества для вас

Компактный прочный корпус
Гибкие возможности монтажа
Стена, полка
Два встроенных подключения Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с
независимыми адресами MAC
Подключения USB 2.0 и 3.0
До 16 Гбайт RAM