Блочный ПК - BL BPC 3000
2400082

Промышленный блочный ПК (BPC) со степенью защиты IP20, с энергоэффективным двухъядерным процессором Intel®, графической картой Intel HD 4000 и 4 ГБ ОЗУ. Опции для массовых накопителей в формате CF, HDD и SSD.


Подробная информация о продукте


Конфигурируемый панельный ПК Basicline 3000 имеет процессор Intel® Celeron® 1020E с 2,2 ГГц, используемый благодаря своей сбалансированности между вычислительной и графической составляющими, а также своей энергоэффективности. Благодаря прочной конструкции и широким возможностям ввода-вывода Basicline 3000 может использоваться в различных областях применения. Три встроенных порта COM позволяют подключать его к имеющимся устройствам RS-232. Один из портов COM можно также сконфигурировать для протокола RS-422 или RS-485. BL BPC 3000 можно конфигурировать для различных опций. BL BPC 3001 сконфигурирован для работы с любой операционной системой и картами памяти большой емкости (CF, SSD или HDD).



Характеристики компьютера
Процессор Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz
Операционная система Без операционной системы
Windows® Embedded Standard 2009
Windows® Embedded Standard 7
Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German
Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English
Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language
Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language
Охлаждение активный
Оперативная память (ОЗУ) 4 GB DDR3 SODIMM
8 GB DDR3 SODIMM
16 GB DDR3 SODIMM
Память для данных без памяти для хранения данных
SSD (SLC), 16 GB
SSD (SLC), 32 GB
CompactFlash®, 1 GB
CompactFlash®, 2 GB
CompactFlash®, 4 GB
CompactFlash®, 8 GB
CompactFlash®, 16 GB
CompactFlash®, 32 GB
2.5" HDD SATA, 320 GB
2.5" SSD (MLC), 80 GB
2.5" SSD (MLC), 160 GB
Гнезда Без гнезда
Оптический дисковод без дисковода
Дисплей
Тип дисплея без дисплея
Разрешение дисплея , без
Сенсорная технология без сенсорной технологии
Тип подсветки дисплея без

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 28,8 В DC
Блок питания 24 B DC ±20 %
Часы реального времени
Часы реального времени да (с питанием от батарей)
Питание
Потребляемая мощность стандартный (типовой)

Тип подключения COMBICON
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение провода AWG 24 ... 12

Интерфейсы 1x COM (RS-232/422/485)
2x COM (RS-232)
4x USB 2.0
Выход аналогового монитора 1x VGA
Сеть 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45
Набор микросхем LAN Realtek® 8111F PCI-E

Ширина 357 мм
Высота 190 мм
Глубина 87 мм

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 45 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Ударопрочность 15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) DIN EN 60068-2-6

Тип монтажа Настенный монтаж
Настенный монтаж

Ключ заказа 2400082
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 118 (C-8-2015)
Вес/шт. (с упаковкой) 5 443,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 5 443,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84715000
Страна происхождения TW


ECLASS

ECLASS-9.0 19200102
ECLASS-10.0.1 19200102

ETIM

ETIM 6.0 EC001413

UNSPSC

UNSPSC 19.0 43211508

China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Преимущества для вас

Высокопроизводительный и эффективный процессор Intel® Celeron® Dual Core
IP20 degree of protection
Три COM-порта