Блочный ПК - BL BPC 2001 2701711

Промышленный безвентиляторный блочный ПК (BPC) со степенью защиты IP20 и с энергоэффективным процессором Intel® Celeron® N2930. Опции для накопителя большой емкости в формате CFast™, HDD и SSD.

Подробная информация о продукте


Basicline BPC 2000 - это конфигурируемый блочный ПК для настенного монтажа или для установки на монтажной рейке. Basicline BPC 2000 представляет собой ПК, оснащенный четырехъядерным процессором Intel® Celeron® N2930. Он отличается хорошей сбалансированностью в использовании вычислительной и графической мощности, а также своей энергоэффективности. Благодаря компактным размерам, безвентиляторной конструкции и большому количеству разъемов ввода-вывода Basicline BPC 2000 может использоваться для применения в самых разных областях. Три встроенных порта COM предоставляют возможность подключения к устройствам RS-232 предыдущих поколений. Один из портов COM можно также сконфигурировать для протокола RS-422 или RS-485.

Слот дисковода входит в комплект поставки только в оригинальной конфигурации с накопителями данных SSD или HDD.



Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 28,8 В DC
Блок питания 24 B DC ±20 %
Потребляемая мощность стандартный (типовой)
Часы реального времени
Часы реального времени да (с питанием от батарей)

Ширина 162 мм
Высота 146,2 мм
Глубина 49 мм
Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 162 мм / 146,2 мм / 49 мм

Тип дисплея без дисплея
Разрешение дисплея , без
Сенсорная технология без сенсорной технологии
Тип подсветки дисплея без

Интерфейсы 1x COM (RS-232/422/485)
Интерфейсы 2x COM (RS-232)
Интерфейсы 3x USB 2.0
Интерфейсы 1x USB 3.0
Выход аналогового монитора 2 x DisplayPort
Сеть 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45
Набор микросхем LAN Realtek® 8111F PCI-E

Тип монтажа Настенный монтаж, опционально на монтажной рейке
Тип монтажа Настенный монтаж

Характеристики компьютера
Процессор Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz
Операционная система Без операционной системы
Охлаждение пассивный
Оперативная память (ОЗУ) 2 GB DDR3 SODIMM
Оперативная память (ОЗУ) 4 GB DDR3 SODIMM
Память для данных без памяти для хранения данных
Гнезда Без гнезда
Оптический дисковод без дисковода

Момент затяжки контрольного гнезда
Тип подключения COMBICON
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение провода AWG 24 ... 12

Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Ударопрочность 15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) DIN EN 60068-2-6

Общая информация Слот дисковода входит в объем поставки только при наличии опции SATA-(SSD/HDD).
Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2701711
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 113 (C-8-2015)
GTIN 4046356953580
Вес/шт. (с упаковкой) 1,6 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 1,6 KGM
Номер таможенного тарифа 84715000
Страна происхождения TW



UL Listed

cUL Listed

EAC-RoHS

EAC

cULus Listed


Преимущества для вас

Индивидуальный подбор конфигурации
Поддержка встроенных операционных систем
Возможна установка на монтажных рейках и настенный монтаж
Три COM-порта
Безвентиляторное исполнение
Два DisplayPort