PTCB BE PT 6 - Базовый элемент
1567576

Базовый элемент, тип монтажа: Монтажная рейка: TH 35 - 7,5 mm, расчетный ток: 31 A

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Больше места в шкафу управления благодаря ширине всего 8 мм
Простота создания приложений благодаря совместимости с клеммными блоками CLIPLINE complete
Прозрачность использования и состояния системы благодаря интегрированным соединениям для индивидуальных или коллективных сигналов
Простой ввод в эксплуатацию и обслуживание благодаря предварительно установленной кабельной разводке, которая остается нетронутой при замене штекера