PTCB BE PT 6/10
-
Базовый элемент
1760600
Базовый элемент, тип монтажа: Монтажная рейка: TH 35 - 7,5 mm, расчетный ток: 31 A
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Общая информация | |
| Указание | Базовый элемент не содержит электронных цепей. |
| Долговечность механическая | 25 циклов подключения |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II (250 V AC / IEC 60934) |
| III (UL 1077, UL 1059) | |
| III (80 V DC / IEC 60934) | |
| Степень загрязнения | 2 (250 V AC / IEC 60934) |
| 3 (UL 1077, UL 1059) | |
| Общая информация | |
| Pасчетное напряжение | 240 В AC (IEC 60934) |
| 277 В AC (UL 1077) | |
| 277 В AC (UL 1059) | |
| 56 В DC (IEC 60934) | |
| 56 В DC (UL 1077) | |
| 56 В DC (UL 1059) | |
| Расчетное импульсное напряжение Ui | 250 В AC (IEC 60934) |
| 80 В DC (IEC 60934) | |
| 277 В AC (UL 1077) | |
| 277 В AC (UL 1059) | |
| Номинальный ток IN | 31 A (UL 1059, без автоматического выключателя) |
| 16 A (Главные контакты 1-2, UL 1077 и МЭК 60934) | |
| 1 A (Вспомогательные контакты 3-4, без автоматического выключателя) | |
| Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ (МЭК 60934, усиленная изоляция между цепью нагрузки и вспомогательной цепью) |
| Сопротивление изоляции Riso | > 100 МОм (500 В постоян. тока) |
| Электрическая прочность | 3000 В AC (между цепью нагрузки 1-2 и вспомогательной цепью 3-4) |
| 1554 В AC (между разомкнутыми контактами нагрузки 1-2, вспомогательными контактами 3-4) | |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Наименование, подключение | Подключение 3 / 4 |
| Подключение 1 / 2 | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 12 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
| 1 мм² ... 10 мм² (непосредственно подключаемый) | |
| Сечение проводника AWG | 20 ... 8 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,5 мм² ... 6 мм² |
| 1 мм² ... 6 мм² (непосредственно подключаемый) | |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,5 мм² ... 6 мм² |
| 1 мм² ... 6 мм² (непосредственно подключаемый) | |
| Подключение 3 / 4 | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Чертеж |
|
| Ширина | 8,2 мм |
| Высота | 122,9 мм |
| Глубина | 54,1 мм |
| Ширина комбинированного модуля | 8,2 мм |
| Комбинированный модуль, высота | 122,9 мм |
| Комбинированный модуль, глубина | 85,2 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (250 V AC / IEC 60934) |
| Определение влажности | 96 ч, 95 % ОВ, 40 °C |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (МЭК 60068-2-27, тест Ea) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 20 циклов (МЭК 60068-2-6, Test Fc) |
| 10 Гц ... 75 Гц (Амплитуда ±0,35 мм; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc) | |
| 75 Гц ... 150 Гц (8г) | |
| Сертификат UL | |
| Маркировка | UL Recognized UL 1059 |
| UL Recognized UL 1077 | |
| CSA, Canada | |
| Маркировка | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Стандарты/нормативные документы | IEC 60934 |
| Указание | 2019 |
| Стандарты/нормативные документы | UL 1077 |
| Указание | Дополнительные защитные устройства для использования в электрооборудовании |
| Стандарты/нормативные документы | UL 1059 |
| Указание | Клеммные блоки |
| Стандарты/нормативные документы | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Указание | 2017 |
| Стандарты/нормативные документы | IEC 60068-2-6 |
| Указание | Влияние окружающей среды - Колебания (синусоидальные) |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-27 |
| Указание | Влияние окружающей среды - удары |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-78 |
| Указание | Влияние окружающей среды - Влажность и тепло (устойчивые) |
| Стандарты/нормативные документы | DIN EN 50274 |
| Указание | Защита пальцев и защита от прикосновения тыльной стороной ладони |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 60529 |
| Указание | 2019 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: TH 35 - 7,5 mm |
| Номер артикула | 1760600 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | CLA197 |
| GTIN | 4067923369603 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 32,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 28,01 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Не применимо (нет электрического или электронного оборудования) |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
PTCB TM1 0.5A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1509512
-
PTCB TM1 1A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1509519
-
PTCB TM1 2A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1509520
-
PTCB TM1 3A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1509522
-
PTCB TM1 4A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1509524
-
PTCB TM1 5A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1509528
-
PTCB TM1 6A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1509529
-
PTCB TM1 8A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1509532
-
PTCB TM1 10A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1509535
-
PTCB TM1 12A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1509537
-
PTCB TM1 16A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1567580
-
PTCB TM1 0.5A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1575555
-
PTCB TM1 1A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1575557
-
PTCB TM1 2A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1575558
-
PTCB TM1 3A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1575565
-
PTCB TM1 4A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1575566
-
PTCB TM1 5A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1575571
-
PTCB TM1 6A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1575572
-
PTCB TM1 8A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1575573
-
PTCB TM1 10A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1575580
-
PTCB TM1 12A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1575581
-
PTCB TM1 16A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель 1575586
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBS 2-3,5 - Перемычка 3213014
-
FBS 2-3,5 BU - Перемычка 3213086
-
FBS 2-3,5 GY - Перемычка 3213153
-
FBS 7-8 - Перемычка 3002744
-
FBS 8-8 - Перемычка 3002745
-
FBS 2-8 - Перемычка 3030284
-
FBS 3-8 - Перемычка 3030297
-
FBS 4-8 - Перемычка 3030307
-
FBS 5-8 - Перемычка 3030310
-
FBS 10-8 - Перемычка 3030323
-
FBS 1/3-8 - Перемычка 3032363
-
FBS 1/4-8 - Перемычка 3032376
-
FBS 1/2/4/6-8 - Перемычка 3032378
-
FBS 1/5-8 - Перемычка 3032381
-
FBS 1/3/5-8 - Перемычка 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Перемычка 3032402
-
FBS 6-8 - Перемычка 3032470
-
FBS 2-8 BU - Перемычка 3032567
-
FBS 3-8 BU - Перемычка 3032570
-
FBS 4-8 BU - Перемычка 3032583
-
FBS 5-8 BU - Перемычка 3032596
-
FBS 10-8 BU - Перемычка 3032606
-
FBS 2-8 GY - Перемычка 3032621
-
FBS 3-8 GY - Перемычка 3032622
-
FBS 4-8 GY - Перемычка 3032635
-
FBS 5-8 GY - Перемычка 3032648
-
FBS 10-8 GY - Перемычка 3032651
-
FBS 6-8 GY - Перемычка 3032664
-
FBS 6-8 BU - Перемычка 3032677
-
FBS 2-8 CT - Перемычка 3033830
-
FBS 3-8 CT - Перемычка 3033831
-
FBS 4-8 CT - Перемычка 3033832
-
FBS 10-8 CT - Перемычка 3033833
-
FBS 2-8 VPE 100 - Перемычка 3209280
-
RB ST 6-(2,5/4) - Переходная перемычка 3030860
-
PT 6 - Проходные клеммы 3211813
-
PT 6-TWIN - Проходные клеммы 3211929
-
PT 6-QUATTRO - Проходные клеммы 3212934
-
PT 4 - Проходные клеммы 3211757
-
PT 4-TWIN - Проходные клеммы 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Проходные клеммы 3211797
-
PT 2,5 - Проходные клеммы 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Проходные клеммы 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Проходные клеммы 3209578
-
CP-PT 1,5 - Кодирующий профиль 1985564
-
LPO 6 - Штекер-отвод 3270526
-
LPO 6/E - Штекер-отвод 3270525
-
ATP-PTCB BE - Разделительная пластина 1683464
-
UCT-TMF 8 - Маркировка для клеммных модулей 0828748
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808781
Преимущества для вас
Больше места в шкафу управления благодаря ширине всего 8 мм
Простота создания приложений благодаря совместимости с клеммными блоками CLIPLINE complete
Прозрачность использования и состояния системы благодаря интегрированным соединениям для индивидуальных или коллективных сигналов
Простой ввод в эксплуатацию и обслуживание благодаря предварительно установленной кабельной разводке, которая остается нетронутой при замене штекера
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А