Антенна - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA
2904801

Всенаправленная антенна, 900 МГц, коэфф. усиления: 2 дБи, поляризация: линейная, класс защиты: IP65, разъем: RSMA (штыревой), вкл. кабель подключения 1,8 м и уголок для настенного монтажа


Подробная информация о продукте




Тип изделия Антенна
Прибыль 2,15 dBi
Угол раствора по вертикали Н/Д
Угол раствора по горизонтали 360 °
Поляризация линейно и вертикально

Диапазон частот 900 МГц
Импеданс 50 Ω

Технология подключения
Тип подключения RSMA (штыревой)

Ширина 0,3 см
Высота 8,9 см

Материал V2A (Корпус антенны)
V2A (Крепление)

Соединительный кабель да

Условия окружающей среды
Степень защиты IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 75 °C

Тип монтажа Настенный монтаж

Номер артикула 2904801
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Ключ изделия DNC6A3
Страница каталога Стр. 395 (C-6-2019)
GTIN 4046356902113
Вес/шт. (с упаковкой) 125,7 g
Вес/шт. (без упаковки) 124,5 g
Номер таможенного тарифа 85177100
Страна происхождения US


ECLASS

ECLASS-9.0 19070105
ECLASS-10.0.1 19070105
ECLASS-11.0 19070105

ETIM

ETIM 8.0 EC001698

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43223100

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Преимущества для вас

Для свободно передвигающихся приложений
Для многоточечных соединений и соединений типа «сетка»