Адресующее устройство - ASI CC ADR 2741338

Портативное адресующее устройство для модулей AS-i

Подробная информация о продукте


В системе AS-Interface каждому оконечному (ведомому) устройству присваивается уникальный коммуникационный адрес. Присвоение адреса производится ведущим или адресующим устройством. Адресующее устройство облегчает работу при вводе в эксплуатацию системы AS-Interface. С его помощью для устройств быстро и просто предусматриваются адреса без необходимости наличия реальной шины. Кроме этого адресующее устройство может считывать целые сегменты шины. Функции входов и выходов ведомых устройств могут быть проверены. Адресующее устройство поддерживает расширенные функции спецификации AS-Interface 3.0. Для адресации модулей F-Line и ME-Line применяется специальный кабель с разъемом Chinch. Модули S-Line соединяются с адресующим устройством при помощи стандартного кабеля M12-M12.



Защитная схема Защита от короткого зам. и от перегрузки

Ширина 80 мм
Высота 34 мм
Длина 209 мм

Интерфейс AS
Шинная система Интерфейс AS
Тип подключения 2,5 или 3,5 мм Cinch-розетка (для адрессации)
Указание по типу подключения 2,5-мм или 3,5-мм гнездо адресации типа «тюльпан»

Цвет cерый

Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -20 °C ... 55 °C

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2741338
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 202 (C-6-2019)
GTIN 4017918190453
Вес/шт. (с упаковкой) 469,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 469,1 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения ID