PLCnext Control для Edge Computing – оптимальное использование полевых данных
EPC 15xx сочетают в себе прочность уже зарекомендовавшей себя платформы промышленного ПК и открытую технологию PLCnext Technology, предоставляя таким образом возможность создавать интеллектуальные решения IoT Edge. Это позволяет компенсировать пробел между миром операционных и информационных технологий.
Преимущества для вас
- Компактная конструкция промышленного ПК в полностью металлическом корпусе с пассивной системой охлаждения
- Простая интеграция в существующие ИТ инфраструктуры и возможность подключения к полевому уровню при помощи PLCnext Technology
- Сокращение времени на разработку и подготовку к использованию благодаря встроенным инструментам, например, Note-RED
- Простое и безопасное управление при помощи встроенного инструмента WBM
Основные характеристики
- Безвентиляторная конструкция системы
- Высокопроизводительный процессор Intel® Celeron®
- Расширенный локальный модуль памяти
- Операционная система Linux
- Поддержка языков высокого уровня
- Размеры: 99 мм x 92 мм x 46 или 63 мм