Надежный партнер

Phoenix Contact — о нас Надежный партнер

Phoenix Contact — это надежный партнер, который предлагает креативные решения в области соединительных технологий, электроники и автоматизации на пути в умный мир. Группа компаний Phoenix Contact является одним из лидеров мирового рынка, главный офис которого находится в Германии. Глобальная сеть, охватывающая более 100 стран и 17 400 сотрудников, позволяет всегда быть рядом с клиентом.

Чем мы занимаемся

Решения Phoenix Contact находят свое применение в тех областях, в которых существует потребность в автоматизации процессов. К таким областям можно отнести, например, промышленное производственное оборудование, возобновляемые источники энергии, инфраструктуру и комплексные системы подключения устройств. Наши продукты используются в системах объединения, распределения и управления потоков электроэнергии или данных. Преимущества наших продуктов выходят за рамки чисто функциональных задач, они помогают нашим партнерам разрабатывать устойчивые приложения, повышать эффективность процессов и снижать затраты.

Головной офис Phoenix Contact в Бломберге, Германия

Головной офис PHOENIX CONTACT

Корни Phoenix Contact находятся Германии, где в городе Бломберге расположен головной офис компании. Компания была основана в Эссене в 1923 году и насчитывает почти 100 лет истории превращения в глобального игрока. По мере развития компания предлагала более широкий спектр продуктов, систем, решений и технологий.
В 2018 году на семейном предприятии было занято 17 400 сотрудников, а оборот составил 2,38 миллиардов евро.

Решения для умного мира

Решения для умного мира

При участии клиентов и партнеров мы создаем решения, нацеленные на будущее, в основе которых лежат перспективные технологии соединения и автоматизации в таких отраслях, как энергетика, переработка, инфраструктура, производственная автоматизация и так далее.

Мы готовы к технологическим разработкам и связанным с ними изменениям в обществе. Имея почти 100 -летний опыт в области машиностроения и автоматизации, в настоящее время мы сконцентрировали свои усилия на создании интеллектуальных решений в сфере производства.

Успешное использование

Успешное использование

Наши продукты доказывают свою эффективность каждый день, например, в следующих областях:

Цифровизация
Представление всех данных в цифровом формате, продукты с поддержкой облачных сервисов, перспективные сетевые технологии и новые бизнес-модели позволяют нашему ассортименту продукции осуществлять цифровую трансформацию промышленных предприятий.

Шкаф управления
Начиная с клеммных блоков и заканчивая контроллером, мы предлагаем широкий и полный ассортимент компонентов и систем, индивидуально изготовленных клеммных сборок, а также проектирование и консультационное сопровождение совместно созданных шкафов управления.

Полевые системы
Инновационные системы кабельной разводки для вводов-выводов и промышленные штекерные соединители обеспечивают эффективную передачу электроэнергии и данных.

Устройства и технологии соединения
Разъем для печатных плат или корпус для электроники: вы найдете подходящее решение.

Системы и решения
Разработка нашей продукции ведется с учетом системного подхода, поэтому она отличается универсальными возможностями комбинирования. Таким образом становится возможным создавать индивидуальные решения с учетом конкретных промышленных требований и задач.

Мы — Phoenix Contact
Представляем Phoenix Contact YouTube
Наши ценности

То, что важно для нас

Думать с опережением
Инновации — это мост в будущее и, следовательно, решающий фактор успеха при создании продуктов или решений, а также реализации требований заказчика.

Качество
С точки зрения Phoenix Contact качество заключается не только в надежности продукции. Мы стремимся предлагать максимально возможное качество обслуживания клиентов, чтобы поддерживать устойчивые и партнерские отношения, а также обеспечить рыночный рост.

Мужество
Мы движемся вперед. Наличие многолетней истории и положительного опыта сотрудничества с клиентами и партнерами создают основание для доверия нашей компании.

Устойчивое развитие
Время доказывает важность хороших партнерских отношений. Вот почему мы планируем на долгосрочную перспективу, имеем прочную финансовую базу и инвестируем в обучение и защиту окружающей среды.

Доверие
Успех отношений зависит от степени доверия сторон друг к другу. Поэтому мы открыты и честны друг с другом.

Рядом с клиентами и партнерами
Наличие глобальной сети позволяет нам изучать требования клиентов и партнеров, в каких бы отраслях они не специализировались и в какой части мира они не находились бы.