Защита и питание на электростанции

Продукция для защиты и питания оборудования традиционных систем выработки электроэнергии

Инновационная продукция Phoenix Contact поможет вам организовать надежную защиту и питание оборудования вашей электростанции. Скачайте брошюру «Передача и распределение энергии - Продукция для вашего успеха».

Скачать
Системы управления и защиты для электрических подстанций

Обеспечьте высокую степень готовности вашей электростанции, исключив незапланированные отказы. В системах с высокими требованиями к эксплуатационной безопасности должны использоваться резервные источники питания. Они предотвращают останов всей установки в случае выхода из строя блока питания. Наш ассортимент электронных автоматических выключателей предлагает интеллектуальную защиту систем электроснабжения. Высокочастотные, низкоэнергетические помехи можно сглаживать и устранять при помощи помехоподавляющих фильтров. Для транзитных и высокоэнергетических пиков напряжения используются устройства молниезащиты и защиты от перенапряжений.

Резервный модуль для повышения безопасности в эксплуатации

Резервный блок вспомогательного питания

Параллельно подключенные блоки питания обеспечивают высокую надежность энергоснабжения. В случае отказа одного из блоков питания энергоснабжение устройств в шкафу управления не прерывается. Резервные модули повышают надежность работы вашего оборудования.

Электронные автоматические выключатели

Эффективная защита электрооборудования

Обеспечьте индивидуальную защиту электрооборудования. Автоматические выключатели надежно защищают устройства, обеспечивая высокую степень готовности всего оборудования в комплексе.

Защита от перенапряжений

Защита от перенапряжений

Защитите электронные устройства контроллеров вашей электростанции от импульсных перенапряжений, чтобы получить преимущества высокой степени готовности оборудования.