Проверка
Различные инфраструктуры, в особенности критические — например, энергораспределительные системы, — требуют регулярного тестирования приборов и интерфейсов. Наши специальные клеммы и штекерная система FAME позволят вам быстро и безопасность подключать, тестировать и заменять любые устройства, будь то датчики, измерительные приборы или реле защиты.
Простое и индивидуальное создание комплектов преобразователей тока
Клеммы с размыкателями для трансформаторов тока позволяют создавать компактные модульные коммутационные устройства. Вставные компоненты CLIPLINE complete для проверки и короткого замыкания преобразователей тока и элементы для развязки потенциалов размещаются внутри клеммных сборок в соответствии с требованиями области применения.
Простая и надежная реализация контроля реле защиты
Защитные устройства для высоковольтных установок подлежат регулярному контролю. Сконфигурированные модульные штекеры и сборки FAME охватывают все коммутационные операции, необходимые для надежного контроля защиты, гарантируя быстроту проведения - контрольно-измерительных процессов.
Сравнение испытательных блоков
Система FAME предлагается в пяти вариантах исполнения. Выберите оптимальное для себя решение:
- FAME 1: испытательные блоки с рабочим штекером и закорачиванием преобразователя в тестовой вилке.
- FAME 2: испытательные блоки без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольном штекере.
- FAME 3 и FAME 3 SL: испытательные блоки без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в тестовой вилке.
- FAME RACK: испытательные блоки без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в тестовой вилке.