Последовательно реализованная система маркировки оборудования электростанции является обязательным условием её эффективного обслуживания, ремонта и устранения неисправностей. Для этих целей мы предлагаем полный комплекс системных решений: от маркировки до систем нанесения надписей и программного обеспечения – всё из одних рук.
Индивидуальная маркировка
Все устройства MARKING system — устройства маркировки лазером, высокоскоростные светодиодные УФ-принтеры или термотрансферные принтеры — имеют единое и удобное меню управления, делающее процесс создания индивидуальной маркировки максимально интуитивным.
Маркировочный материал с RFID-транспондером
Встроенные RFID-транспондеры обеспечивают возможность расширенного использования наших табличек с обозначениями. Они сохраняют информацию и передают ее по воздуху на соответствующие устройства записи и считывания. С помощью принтеров BLUEMARK ID вы сможете привычным способом наносить на маркировочные таблички текст, изображения и штрихкоды.
Наглядная маркировка оборудования
Однозначная маркировка оборудования помогает избегать ошибок в управлении и крайне важна для обеспечения безопасности труда. Наши решения для маркировки отличаются четкостью и надежностью. Доступна маркировка для любого случая применения: запрещающие- , предписывающие и предупреждающие знаки, магнитные таблички и маркировка для трубопроводов.
Простой путь к созданию клеммной сборки
От проектирования до готовых систем. Программное обеспечение PROJECT complete является самым инновационным на данный момент решением для простого проектирования клеммных колодок и несложного создания необходимой для них маркировки.
Программа имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс и позволяет создавать индивидуальные проекты, выполнять автоматические проверки и заказывать клеммные сборки напрямую.