Время для новых технологий подключения: Для реализации объединения секторов электрические энергоаккумуляторы играют решающую роль. Для вашего решения хранения энергии доверьтесь инновационным технологиям подключения от Phoenix Contact.
Штекерный соединитель полюса аккумулятора
Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах.
Мы окажем поддержку на пути в мир с нейтральными выбросами CO₂ и предложим новаторские решения для объединения секторов
Реализуйте ваши индивидуальные решения контактирования для энергоаккумуляторов и приложений Power to X
Доверьтесь надежным технологиям подключения для безопасной и компактной кабельной разводки ваших энергоаккумуляторов
Определите потенциал оптимизации при помощи компетентных консультаций наших экспертов по применению накопителей энергии
Штекерные соединители для полюсов аккумулятора и подключения к сборной шине
Подключения к сборной шине и штекерные соединители для полюсов аккумулятора могут устанавливаться в системы энергонакопителей для приложений до 1 500 В быстро, безопасно и экономно. Воспользуйтесь преимуществами обеих технологий подключения для присоединения с передней или задней стороны.
Штекерные соединители для энергоаккумуляторовYouTube
Решения для кабельной разводки аккумуляторных модулей
Для надежного распределения потоков энергии в аккумуляторном модуле требуются надежные соединения, отличающиеся малыми потерями. Для эффективного подключения сигнальных проводов используются инновационные технологии подключения. Разъемы для передачи данных согласно актуальным стандартам на продукцию обеспечивают высокий уровень отказоустойчивости.
Разъём для накопителей энергии
Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах.
Наш ассортимент штекерных соединителей для печатных плат открывает разнообразные возможности подключения: от распространенных винтовых зажимов и разъемов для быстрого подключения IDC до инновационной технологии push-in.
Измерительные преобразователи тока и напряжения MCR преобразуют сигналы постоянного, переменного и искаженного тока, а также напряжения в нормированный аналоговый сигнал.
Решения для безопасных электрических соединений в системах аккумуляторов и Power to X
Ключ к нейтральному по выбросам CO2 обществу лежит в эффективном использовании возобновляемых источников энергии. Системы хранения энергии являются основой этому. Надежность и эффективность систем хранения не в последнюю очередь зависят от кабельной разводки и электрических соединений. Они образуют «кровеносную систему» энергоаккумулятора.
Д-р Рюдигер Майер (Dr. Rüdiger Meyer), эксперт по системам хранения энергии Phoenix Contact
Электронный журнал
Решения для энергоаккумуляторов
Получите информацию о подходящей электронике и корпусах для энергоаккумуляторов и найдите подходящую к вашим запросам технологию подключения. Обзорные таблицы изделий облегчат ваш выбор.
Основа для объединения секторов: энергоаккумуляторYouTube
Основа для объединения секторов: энергоаккумулятор
Аккумуляторы и метод Power to X увеличивают надежность снабжения и обеспечивают постоянное объединение секторов в энергоснабжении. Phoenix Contact предлагает вам технологии подключения с международными допусками для высоких запросов систем хранения энергии.
Домашние, промышленные и крупномасштабные хранилища как звенья для объединения секторов
Энергоаккумуляторы компенсируют колебания возобновляемых источников энергии и таким образом гарантируют стабильное энергоснабжение. Для большого количества приложений энергоаккумуляторы должны работать безопасно, надежно и эффективно. Для этого необходимо наличие отказоустойчивых и долговечных технологий электрического подключения.
Промышленные хранилища
В коммерческих зданиях и фабриках энергоаккумуляторы уже давно используются в качестве источников бесперебойного питания. Новые технологии расширяют возможности применения в управлении энергией. Например, подавление пиковых нагрузок с помощью энергоаккумуляторов значительно снижает затраты предприятий на электроэнергию.
Крупномасштабные хранилища
Крупномасштабные хранилища используются для поддержки стабильности сети. Они позволяют компенсировать, например, высокие пиковые нагрузки несмотря на недостаточную инфраструктуру на станциях быстрой зарядки электромобилей. Другой областью применения крупномасштабных хранилищ является торговля энергией, то есть сохранение или предоставление энергии в зависимости от цены на электрический ток.
Домашние накопители
Соединенный с фотогальванической установкой домашний энергоаккумулятор показывает все свои преимущества. Доля самостоятельно вырабатываемой электроэнергии в собственном энергопотреблении значительно увеличивается, а в случае неисправностей в общественной сети это позволяет обеспечить непрерывное снабжение.
All Electric SocietyYouTube
Empowering the All Electric Society
На серьезные вызовы, стоящие перед человечеством, в борьбе с изменением климата и обеспечении устойчивого развития, есть ответ с технической точки зрения: All Electric Society.
Эта концепция описывает мир, в котором главной формой энергии является недорогая и практически неиссякаемая электрическая энергия от возобновляемых источников. Ключом к реализации является комплексная электрификация, создание сетей и автоматизация всех секторов экономики и инфраструктуры. Phoenix Contact позволяет промышленности и обществу ускорить реализацию этой трансформации на пути к устойчивому миру.
У вас есть вопросы о системах хранения энергии? На многие из них можно получить ответы заранее. Для этого обратитесь к нашему флаеру с часто задаваемыми вопросами. Если вы не найдете подходящего ответа, напишите нам.