Больше гибкости при выборе конструкции ваших устройств Наши предложения при заказе изделий
Используйте наши различные каналы закупок и преимущества наличия изделий по всему миру. Наши превосходные услуги облегчают процесс разработки вашего приложения. Все продукты можно найти онлайн. Дополнительно для множества изделий в наличии бесплатные услуги по образцам во многих странах.
Все артикулы можно удобно заказать онлайн
Все изделия можно удобно заказать в электронном магазине. Благодаря разнообразным фильтрам можно быстро подобрать изделие.
Вы уже знаете, какое изделие Вам нужно? Тогда просто введите номер артикула на стартовой странице корзины.
Бесплатные услуги по образцам для производителей приборов
Несколькими щелчками мыши закажите образцы более 3 000 изделий с бесплатной доставкой.
При размещении заказа до 14:00 часов товар будет отправлен в тот же день. Эта услуга уже доступна более чем в 25 странах мира.
Надежная логистика по всему миру
Наша глобальная логистическая сеть гарантирует быструю доставку и наличие изделий. Воспользуйтесь преимуществами точного соблюдения сроков поставки благодаря современным процессами производства, производственным объектам и складам по всему миру. Вы можете заказать доставку напрямую или от одного из наших партнеров-дистрибьюторов.
Знания для производителей приборов
В наших брошюрах можно ознакомиться с разнообразными решениями в области подключения устройств, предназначенных для самых разных приложений.