Интеллектуальная автоматизация с небольшими затратами
Умное производство ─ шаг за шагом к умному заводу
Для того чтобы соответствовать действующим экологическим нормам и повысить конкурентоспособность, необходимо постоянно повышать уровень автоматизации производства с учетом экономических аспектов.
С решением «Умное производство» мы предлагаем вам:
Широкий ассортимент продукции и решений для эффективной автоматизации и функциональной безопасности.
Интеллектуальный, последовательный, гибкий и открытый стандарт автоматизации.
Интеллектуальные подходы к человеко-машинному сотрудничеству, а также простое управление и единообразное программирование средств управления производством.
Повышение уровня автоматизации в рамках экономических аспектов
Для интеллектуального производства необходимо выполнение целого ряда требований, таких как ресурсосберегающее управление процессами, гибкое производство вплоть до размера партии 1, целостная защищенная сеть и многое другое. Производства становятся все более быстрыми, эффективными и безошибочными в своей работе. Однако из-за все большей автоматизации растут затраты. Необходимые ноу-хау становятся все сложнее и сложнее. Поэтому изменение роли людей в производстве приводит к возникновению целого ряда проблем:
Сокращение издержек на проектирование
Обеспечение возврата инвестиций (ROI)
Простой дизайн процессов автоматизации для сотрудников
Интеллектуальное человеко-машинное взаимодействие с высочайшими стандартами функциональной безопасности
Простая и недорогая автоматизация
Автоматизация с помощью стандарта умного производства
Компактное решение для шкафов управления Smart Production Cabinet позволяет управлять и контролировать установки и машины, а также создавать соответствующую диагностику. Благодаря модульной конструкции вы можете выбрать подходящую комбинацию из готовых или индивидуальных конфигураций. Кроме того, на основе данного дизайна вы можете реализовать собственное решение.
Библиотека умного производства включает собрание функциональных блоков и элементов визуализации для создания собственного открытого стандарта автоматизации. При минимальных усилиях программирования компоненты и элементы визуализации могут быть использованы в качестве шаблонов для ваших индивидуальных требований. Визуализация на основе сервера PLCnext Web HMI автоматически генерируется из прикладной программы на основе правил, а также может быть индивидуально расширена.
Подходящие концепции обучения и исчерпывающее описание помогут вам в совместном или единоличном внедрении глобально применимого стандарта автоматизации для ваших установок и машин. Аппаратная платформа решения основана на открытой и мощной платформе PLCnext.
В связи с изменением роли человека необходимо создать подходящие интерфейсы MMI для взаимодействия между людьми и машинами. Модульная станция оператора от Phoenix Contact сочетает в себе самые высокие требования к прочности, а также тонкий эргономичный дизайн и объединяет их с интеллектуальными и мощными возможностями управления. Модульные операторские станции могут быть установлены на заводах без дополнительных инженерных работ. Требуется только источник питания и сетевое подключение. Станции оператора оснащены ПК IPC 65, а также интегрированным веб-клиентом (опционально также с открытой операционной системой Windows). Кроме того, они характеризуются масштабируемой производительностью, размером экрана и различными интерфейсами управления (кнопочный блок, клавиатура, мышь, RFID-считыватель).
С помощью нашего решения умного производства мы смогли быстро, легко и без особых усилий реализовать требования безопасности предприятия для применения роботов на нашем производстве.
На пути к умному заводу
С решениями «Умного производства» мы предлагаем вашему производству:
Повышенную степень готовности оборудования благодаря стандартизированным и проверенным функциям и обширным возможностям диагностики.
Экономию на проектировании при создании программ и вводе в эксплуатацию благодаря предварительно сконфигурированному прикладному решению для SPS с обширными библиотеками.
Сокращение проектирования устройств HMI с помощью встроенного генератора HMI до 70 %.
Возможность создания глобального стандарта автоматизации, сочетающего в себе самые высокие требования к производительности и функциональному видению.
Индивидуальные и масштабируемые решения
Давайте вместе найдем наиболее подходящее для вас решение
Оцифруйте ваше производство сейчас и сохраните вашу конкурентоспособность в будущем.