Производство полностью защищено – изнутри и снаружи
Securely networked Production – независимый от местоположения безопасный доступ к вашим установкам
Рост числа участников сети увеличивает количество связей внутри вашего производства. А с ростом цифровизации и сетевого взаимодействия внутри Digital Factory, а также с внешними компаниями, такими как службы технического обслуживания, риск кибератаки возрастает. Для удовлетворения требований независимого от местоположения доступа третьих лиц по всем аспектам, связанным с безопасностью, мы предлагаем вам «Securely networked Production»:
Решения для разделения вашего производства на зоны, чтобы свести к минимуму потенциальную опасность.
Умные и быстрые подходы к реализации безопасных концепций, которые сэкономят вам много времени.
Облачный VPN-сервис с международной безопасностью, позволяющий надежно объединить в сеть ваши производственные площадки и предоставить контролируемый доступ сторонним компаниям.
Перед производственной промышленностью во всем мире стоит задача объединения в сеть и оцифровки производственных объектов с учетом всех особенностей промышленного интернета вещей и индустрии 4.0. Это может поддержать конкурентоспособность, повысить производительность и привести к устойчивости производственных процессов. В дополнение к объединению участников сети внутри сети, существуют возможности подключения к глобально представленным производственным площадкам. Независимый от местоположения доступ для сторонних компаний также может быть регулируемым и безопасным. Однако несанкционированный доступ и внедрение вредоносных программ повышают угрозу совершения кибератаки на Digital Factory. Возникают следующие сложности:
Защитить ноу-хау и процессы с помощью комплексной защиты от внутренних и внешних атак.
Сохранить защитные меры при одновременном упрощении работы и управления концепцией безопасности.
Соблюсти все применимые национальные и международные законы и стандарты ICS.
mGuard 1100 и mGuard 3000
Комплексная защита с интеллектуальными изделиями и решениями
Ассортимент устройств для промышленной киберзащиты Phoenix Contact предлагает различные пути для соблюдения всех требований политики ICS. Кроме того, вы можете обеспечить гибкий и целенаправленный внешний доступ к вашей производственной сети и контролировать его.
Защитный маршрутизатор mGuard В серии изделий mGuard мы предлагаем комплексную защиту, интеллектуальную маршрутизацию и управляемое VPN (удаленное) соединение. Защитный маршрутизатор интегрируется быстро и легко.
Data Security Box С помощью готового к использованию блока защиты данных Data Security Box Phoenix Contact предлагает компактное решение для шкафа управления, с помощью которого можно охватить различные функции и задачи ICS. В дополнение к зонированию, защищенному удаленному доступу, интеллектуальные межсетевые экраны также могут быть установлены быстро и легко. Их модульная конструкция позволяет легко адаптировать их к вашей производственной сети, поэтому они могут быть приспособлены для любого применения.
Давайте вместе узнаем, как Data Security Box может помочь вам в осуществлении ваших планов.
Из недавнего прошлого мы видим, что финансовые интересы все чаще оказываются главной причиной атак. Преступники шифруют данные компании и требуют выкуп или продают украденное ноу-хау третьим лицам.
Всегда оцифровывайте безопасно и надежно
С решением «Securely networked Production» вы получите:
Скоординированный ассортимент, состоящий из интеллектуальных продуктов и решений для защиты вашего производства на самом современном уровне.
Умные возможности для эффективной защиты ваших существующих производств.
Ноу-хау для соответствия действующим законам и стандартам ICS с экономическими аспектами.
Индивидуальные и масштабируемые решения
Давайте вместе найдем наиболее подходящее для вас решение
Оцифруйте ваше производство сейчас и сохраните вашу конкурентоспособность в будущем.