Надежные решения для подключения современных систем светодиодного освещения
Компания WE-EF Leuchten GmbH делает ставку на светодиодные технологии подключения Phoenix Contact
Компания WE-EF Leuchten GmbH производит светильники для любых наружных приложений.
В зависимости от области применения современные источники света создают атмосферу безопасности, хорошего самочувствия и комфорта на улицах и в зданиях.
При разработке наружных светильников компания использует исключительно светодиодную технологию.
Решения для подключения Phoenix Contact позволяют повысить удобство, надежность и срок службы светильников.
Надежные решения для подключения современных систем светодиодного освещения
Профиль клиента
Компания WE-EF Leuchten GmbH, главный офис которой находится в нижнесаксонском городе Бишпингене, изготавливает светильники для любых наружных приложений, а также для областей, в которых требуются хорошо защищенные светильники. Основное внимание уделяется архитектурному освещению, а также освещению улиц и площадей. Ассортимент продукции включает мачтовые и подвесные светильники, настенные и потолочные светильники, ландшафтные и цокольные светильники, светильники направленного и заливающего света, прожекторы, а также наземные и подводные светильники.
Питер Оетьенс (Peter Oetjens), руководитель отдела электротехнических разработок, демонстрирует светильник WE-EF с разъемом QPD
Применение
В новых уличных светодиодных светильниках компания WE-EF решила добавить к интеллектуальному светодиодному драйверу также коммуникационный модуль встроенных датчиков. «Для проекта в Билефельде мы полностью заново спроектировали так называемый контроллер корпуса светильника», — объясняет Питер Оетьенс, руководитель отдела электротехнических разработок.
«Электронные устройства монтируются не на мачте, как обычно, а непосредственно на корпусе светильника». Конструкция электронных устройств соответствует техническим условиям консорциума ZHAGA в соответствии с Книгой 18. Проектировщики и монтажники могут быть уверены, что электрическая конструкция и, следовательно, монтаж выполняются одинаковым образом во всем мире.
Система быстрого монтажа QPD позволяет монтажникам экономить до 80 % времени на подключение
Решение
Конструкторы WE-EF реализовали систему быстрого монтажа QPD Phoenix Contact в силовых кабелях светильников. Преимущество удобного для пользователя принципа: проверенный временем разъем для быстрого подключения IDC QUICKON позволяет монтажникам подсоединять кабели на местах без предварительной подготовки и без специнструмента. Таким образом электрическое подключение отличается безопасностью и может быть выполнено за короткий промежуток времени.
Всего несколько шагов необходимо, чтобы ввести отдельные литцы в подготовленные направляющие штекерного соединения, автоматически снять там изоляцию и установить надежный электрический контакт. После того как затянута накидная гайка, штекерный соединитель автоматически выполняет разгрузку от натяжения.
Данный принцип сокращает время на подключение примерно до 80 % и надежно исключает ошибки подсоединения. Основная идея заключается в том, чтобы данное решение позволяло быстро осуществлять ввод в эксплуатацию без необходимости открывать светильники или электрические компоненты для подключения. «Сегодня уже нельзя обойтись без QPD, чтобы реализовать этот функционал», — говорит Оетьенс.
Простота монтажа и высокая степень надежности — эти критерии имели также решающее значение для внутреннего электрического устройства мачтовых светильников. Установленные продукты вынуждены противостоять ветру и погодным изменениям в течение десятилетий. Тем не менее, встроенные электронные устройства требуют большого количество конструктивных ноу-хау и чутья.
Клеммы (слева) и штекерные соединители для печатной платы серии PTSM 0,5 компактны, поддерживают технологию поверхностного монтажа и не меняют цвет
Высокопроизводительные светодиоды устанавливаются на печатной плате в количестве до 144 штук (в зависимости от исполнения светильника) иногда на расстоянии всего 0,2 мм друг от друга. «На таких коротких расстояниях уже действуют молекулярные силы, которые могут притягивать светодиоды друг к другу в процессе пайки», — объясняет Оетьенс. Эффективные автоматизированные процессы пайки не имеют альтернативы на фоне высокого ценового давления при производстве светодиодных печатных плат: «Трудоемкая ручная сборка уходит в прошлое».
Скоро в качестве идеального решения для подключения были утверждены клеммы и штекерные соединители для печатных плат серии PTSM 0,5. Данная серия появилась специально для использования в светодиодных светильниках и гарантирует три важных преимущества: разъемы на плату и клеммы не меняют окраску при тепловой нагрузке и поэтому могут фиксироваться на печатной плате вместе со светодиодом по технологии поверхностного монтажа.
Кроме того, белые части не контрастируют с белым паяльным резистом и поэтому не видны за прозрачной крышкой.
Другие компании тоже могут производить аппаратное обеспечение. Для нас потенциал заключается, прежде всего, в диапазоне функций и обслуживании.
Питер Оетьенс (Peter Oetjens), руководитель отдела электротехнических разработок в компании WE-EF Leuchten GmbH
Заключение
Активные электронные компоненты, такие как светодиодные драйверы и контроллеры, позволяют создавать интеллектуальные концепции освещения на основе светодиодных светильников. Пассивные электромеханические компоненты обеспечивают эффективность реализации концепций освещений, безопасность кабельной разводки и надежность эксплуатации. Три хорошие причины, почему производитель светильников WE-EF из Бишпингена остановил свой выбор на системе быстрого монтажа QPD и разъемах для печатных плат серии PTSM 0,5. «Другие компании тоже могут производить аппаратное обеспечение. Для нас потенциал заключается, прежде всего, в диапазоне функций и обслуживания», — говорит Питер Оетьенс. «Мое видение: я хочу, чтобы все наши светильники были интеллектуальными и поддерживали работу в сети».