Концепция универсальных корпусов для шлюза IoT
Корпус для электроники UCS служит компании Omega Systems GmbH в качестве корпуса для шлюза.
Компания MyOmega Systems GmbH, расположенная в Нюрнберге (Германия) и специализирующаяся на информационных технологиях, внедряет интернет вещей (IoT) в логистические системы и виноградники.
Для приложений в области интернета вещей необходимо было разработать шлюз на основе гибкой концепции универсальных корпусов.
В качестве корпуса для шлюза, получившего название d3, был выбран универсальный корпус для электроники UCS Phoenix Contact.
Высокая гибкость шлюзов в функциональном плане достигается благодаря способности корпусов серии UCS адаптироваться к различным требованиям.
MyOmega Systems: универсальная концепция корпуса для шлюзов интернета вещей
Профиль клиента
Управление и мониторинг машин, производства и логистики – это основная задача экосистемы IoT в рамках стратегии интернета вещей компании MyOmega Systems GmbH. «В основе разработанной нами экосистемы IoT MYNXG лежит солидный опыт в области разработки платформ», – рассказывает Бернд Мёллер (Bernd Möller), генеральный директор MyOmega.
Логистика 4.0: фиксирование уровня наполнения при помощи датчика камеры TracoBin
Применение
Приложение, которое демонстрирует сильные стороны IoT-платформы MYNXG, находит применение в логистике C-деталей, изделий с преимущественно низкой ценностью и высокой закупочной стоимостью. Главная задача в системах менеджмента C-деталей заключается в оптимизации процессов закупок. При этом критическим аспектом в логистической цепочке всегда является информация о необходимости заказа новой детали.
Часто обращение с компонентами, помещенными на хранение в евроконтейнеры и обозначенными как C-детали, связано с определенными трудностями. Решить эти проблемы помогает система канбан, в основе которой лежит метод организации производства, ориентированного на фактический расход материалов на участке подготовки и применения. «В показанном здесь логистическом примере датчик камеры фиксирует уровни наполнения евроконтейнеров и передает соответствующую информацию на шлюз d3», – говорит Мёллер. «Этот автоматический процесс позволяет значительно сократить складские запасы».
Модульный корпус UCS упрощает производство шлюзов d3
Решение
Компания MyOmega сделала выбор в пользу корпусов Universal Case System UCS Phoenix Contact. «Так как наше оснащение должно иметь прочное и надежное исполнение для использования в промышленной среде, то нам полностью подходят корпуса серии UCS», – объясняет свой выбор Мёллер. «Кроме того, для нас очень важен модульный принцип деталей корпуса».
Корпус UCS состоит из двух идентичных полусфер, съемных боковых стенок, а также цветных угловых вставок. Эти вставки также используются для крепления материнской платы. «Наличие большого количества интерфейсов позволяет шлюзу легко адаптироваться к требованиям пользователя», – говорит Мёллер. «Здесь срабатывает универсальный принцип корпусов UCS, при этом адаптировать к требованиям нужно только соответствующие боковые стенки, и так для всех четырех стенок».
Боковые вставки поставляются в разном цветовом исполнении, что позволяет быстро и экономично создать индивидуальный дизайн. Совершенно различные индивидуальные концепции дизайна можно реализовать за счет комбинирования основных цветов полусфер и боковых стенок с индивидуальным набором деталей, предлагаемых в рамках модульной системы. Разнообразные принадлежности позволяют крепить шлюзы d3 в зависимости от требований на монтажной рейке в шкафу управления, на стене или на столе.
Так как наше оснащение должно иметь прочное и надежное исполнение для использования в промышленной среде, то нам полностью подходят корпуса серии UCS.
Бернд Мёллер, основатель и генеральный директор MyOmega Systems GmbH
Визуализация полученных данных на платформе MYNXG
Интегрированный в евроконтейнер интеллектуальный модуль камеры, система TracoBin, пересылает собранные данные в шлюз d3 в узком ISM-диапазоне на частоте 868 МГц, где они обрабатываются и анализируются, а также передаются в облако в статусе важной информации. При использовании до 1 500 датчиков, которые передают изображение каждые шесть часов, становится очевидно, насколько огромный поток данных необходимо здесь обработать. Если этот поток значительно ограничить меньшим размером для дальнейшей обработки и передать в облако посредством шлюза, можно реализовать практически немедленные действия. Затем эти действия можно визуализировать, используя платформу MYNXG, и вывести на монитор.
Заключение
Шлюз d3, построенный на базе корпуса серии Universal Case System (UCS), в комбинации с платформой MYNXG, оптимально адаптирующейся к имеющейся инфраструктуре, представляет центральный элемент в системе дигитализации промышленных процессов. Корпуса серии UCS предлагают мощный фундамент также для будущих версий шлюза. По словам Мёллера: «Высокая гибкость наших шлюзов в плане функциональных возможностей сочетается с адаптивностью корпусов серии UCS». IoT-платформа компании MyOmega смогла убедить даже представителей малого и среднего бизнеса. Премия в области ИТ-инноваций в категории «Промышленность и логистика» присуждена компании MyOmega Systems GmbH в 2018 году.
Универсальные корпуса UCS
Универсальные корпуса серии UCS идеально подходят для встроенных систем. Корпуса с IP40 надежно защищают печатные платы стандартной формы от внешних воздействий. Съемные боковые стенки позволяют создавать модульные решения индивидуальной высоты.