Измерение токов молний для ветросиловых установок Сбор данных в реальном времени
Ветросиловые установки часто подвергаются нагрузкам вследствие попадания молнии. Раньше было сложно предоставить доказательства фактов ударов молний и информацию об их силе. Комплексное решение Phoenix Contact позволяет с точностью измерять и анализировать параметры ударов молний в лопасти ротора ветросиловой установки. Постоянный дистанционный контроль и сведение данных измерений с рабочими параметрами ветросиловой установки повышают эффективность принятия решений при проведении профилактического технического обслуживания.
Применение
Удары молний могут привести к повреждению лопастей и сбоям в работе электрооборудования ветросиловых установок (ВСУ). Но попадание молнии часто не может быть напрямую распознано или зарегистрировано. По этой причине лопасти ротора подвергаются визуальной проверке на возможность ударов молнии. Также защитные устройства меняются заранее, поскольку они выдерживают только ограниченное количество ударов молнии. Эти меры связаны с большой затратой времени и средств. Помочь может использование системы измерения тока молнии. Эта система регистрирует важные параметры ударов тока молнии. При помощи собранных сведений можно принять решение о необходимости мер контроля и обслуживания.
Применение LM-S в ветросиловой установке
Система контроля тока молнии (LM-S) Решение для измерения тока молнии
Система контроля тока молнии (LM-S) Phoenix Contact фиксирует и анализирует все важные параметры импульсного тока молнии. Эти данные позволяют оценить фактическую нагрузку на оборудование.
Система контроля тока молнии LM-S подключается к сети при помощи модема или встроенного интерфейса Ethernet. Интеграция в существующую систему управления осуществляется просто путем вызова IP-адресов. Для непосредственного информирования пользователя установки об ударе молнии система LM-S может отсылать сообщение SMS. Через веб-браузер можно просмотреть подробную информацию об ударе молнии. Так пользователь заблаговременно узнает о состоянии защитного устройства и может планировать и проводить работы по техобслуживанию. Вы добиваетесь стабильной работы ветросиловой установки.
Датчик LM-S с анализатором
Датчики:
Датчики системы измерения устанавливаются на разрядники. При ударе молнии под действием импульсного тока вокруг проводника образуется магнитное поле, которое регистрируется датчиками. Система передает результаты измерений на устройство обработки данных по оптоволоконному кабелю. На основании полученных значений определяется максимальная сила и крутизна тока молнии, заряд и специфическая энергия.
Удары молнии часто приводят к повреждению лопастей ротора
Модернизация:
Комплексное решение обеспечивает возможность встраивания системы в существующую конструкцию без значительных затрат. Благодаря встроенной системе подачи питания и устройству защиты от перенапряжений их интеграция для передачи данных просто не требуется. Кабели для датчиков можно заказать длиной от 10 м до 100 м. Нужно просто смонтировать соединительную коробку и вставить проводники через подготовленные отверстия в устройстве. Для этого не требуется специальный инструмент.
Преимущества для вас
- Содержательная диагностика благодаря получению подробных данных измерений в реальном времени
- Эффективное принятие решений в области технического обслуживания благодаря дистанционному контролю
- Простота вывода данных и конфигурирования посредством интегрированного веб-сервера
- Подключение к стандартным сетевым системам по интерфейсу RJ45