Измерение нагрузки на лопастях ротора Прочная конструкция датчика
Лопасти ротора подвергаются чрезвычайно сильным погодным воздействиям и нагрузкам. Потребность в контроле растет в связи с постоянно увеличивающейся длиной лопастей. Решение Phoenix Contact контролирует вибрации и нагрузку на лопасти ротора в непрерывном режиме. При превышении заданного предельного значения передается аварийное уведомление: оператор постоянно осведомлен о состоянии лопастей.
Применение
Лопасти ротора являются одним из невралгических компонентов ветросиловой установки (ВСУ). Особенно из-за тенденции использования более длинных лопастей контроль приобретает все большее значение. На лопасти ротора воздействуют очень большие динамические силы, которые в течение срока службы могут привести к структурным повреждениям в конструкции лопасти. Благодаря постоянному контролю нагрузок и колебаний повреждения распознаются заблаговременно. При помощи этих данных регулируется и оптимизируется нагрузка ВСУ, что сводит к минимуму нагрузку на лопасти. Повреждения распознаются заблаговременно и могут быть устранены с минимальными затратами. Благодаря записи данных нагрузки можно наблюдать изменения в структуре лопасти ротора на протяжении всего срока службы.
Система контроля ротора (RM-S) Решение для контроля нагрузки
Система контроля ротора (RM-S) измеряет нагрузки и изгибающие моменты, воздействующие на лопасти ветросиловой установки. Для этого на внутреннюю сторону лопасти ротора ветросиловой установки вблизи ее основания наклеиваются тензометрические датчики. Основным элементов решения является PLCnext Control Phoenix Contact. Контроллер соединяется напрямую с датчиками в лопастях ротора при помощи модулей Axioline. Для защиты установки от перенапряжения и ударов молнии устанавливаются соответствующие защитные устройства для проводников датчиков, для входа антенны маршрутизатора и для питания. Опционально систему можно дооборудовать модемом для осуществления прямой связи. Дополнительно к интерфейсам контроллера могут быть интегрированы интерфейсы PROFIBUS или CAN для внутреннего присоединения шины.
RM-S: прочная конструкция датчиков
Датчики:
Phoenix Contact разработала специальные датчики, которые рассчитаны на особые условия, которые существуют внутри лопасти ротора ветросиловой установки. Эти датчики имеют прочную конструкцию, поэтому их можно устанавливать в неблагоприятных погодных условиях, так как они хорошо защищены от внешних воздействий.
Сигналы подключенных датчиков регистрируются контроллером. При быстрой обработке сигнала измеренные значения фильтруются и проверяются на достоверность. Дополнительно из измеренных значений определяется минимальный, средний и максимальный момент изгиба, а также частота вращения ротора. При превышении заданных предельных значений можно задать передачу аварийного уведомления, используя свободно программируемые цифровые выходы. Подготовленные данные синхронно передаются вышестоящему контроллеру для считывания сигнала. Все данные могут по сети сохраняться в базе данных Microsoft SQL или в формате CSV на SD-карте или на сервере FTP, а также анализироваться независимой системой. Дополнительно RM-S регистрирует возникающий спектр нагрузки. Образование спектра нагрузки служит для поглощения амплитуды колебаний в течение всего периода работы, чтобы исключить структурные повреждения лопастей ротора. Данные значения позволяют оценивать остаточный срок службы.
Для простой модернизации
Для модернизации или новых установок:
RM-S можно предусмотреть непосредственно при проектировании электрической части установки или интегрировать в существующие установки. Вариант для переоснащения состоит из полностью сконфигурированного шкафа управления, встраиваемого в колпак ротора и интегрируемого в систему управления через имеющиеся интерфейсы.
Опционально данные могут передаваться напрямую пользователю через модем. В новых установках необходимое оборудование, как то контроллер и модули ввода-вывода, можно встраивать прямо в шкаф управления наклоном лопастей ветросиловой установки. В этом случае программное обеспечение загружается на контроллер посредством SD-карты.
Преимущества для вас
- Обслуживание ветросиловых установок в зависимости от данных системы распознавания повреждений
- Снижение нагрузки на лопасти благодаря оптимизации регулирования ветросиловой установки в зависимости от нагрузки
- Надежная эксплуатация благодаря прочным компонентам, подходящим для применения в ветросиловых установках
- Открытая система для оптимальной интеграции в существующие системы