Умные решения для сложных беспилотных транспортных систем
Гибкое производство с AGV – комплексная электрификация из одного источника
На умном заводе транспортные системы без водителя, такие как автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV) и автономные мобильные роботы (AMR), все чаще берут на себя транспортные задачи для дальнейшего повышения гибкости производства. Для простой и эффективной интеграции субсидий мы предлагаем «Гибкое производство с помощью автоматизированных транспортных средств»:
Комплексный портфель решений для необходимых функций AGV, таких как функциональная безопасность, управление, навигация, связь или электропитание.
Многолетнее ноу-хау в области коммуникаций, кабельной разводки и источников питания в сегменте AGV.
Индивидуальные консультации по интеграции этих решений в ваш AGV и подключению к производству.
Для того чтобы иметь возможность гибко проектировать процессы и методы производства, транспортные системы без водителя все чаще используются на умных заводах. Благодаря их использованию в инфраструктуре возникает множество проблем, таких как:
Учет функциональной безопасности при взаимодействии с людьми.
Реализация гибкой навигации для динамических транспортных процессов.
Обеспечение высокой готовности ваших транспортных средств.
Беспроводная связь по всей территории с системами более высокого уровня и между AGV.
Эксплуатация беспилотных транспортных систем в сложных условиях окружающей среды.
Электрификация из одного источника
Максимальная мощность для вашего AGV
Открытая платформа управления PLCnext сочетает в себе максимальную скорость и открытые системы. Интеграция устройств полевой шины, таких как Profinet или CAN, может быть легко реализована для подключения приводов или датчиков. Широкий ассортимент входов-выходов с новыми интеллектуальными элементами Axio Smart Elements позволяет подключать элементы управления на очень маленьком пространстве. Подключение к сложным робототехническим приложениям с ROS (Robot Operating Systems) также возможно без проблем благодаря открытой экосистеме PLCnext.
Наш ассортимент продукции для обеспечения безопасности позволяет безопасно реализовать необходимые приложения для системы AGV, такие как концепция аварийной остановки, контроль безопасного движения или переключение полей. При этом SPLC 1000 упрощает взаимодействие безопасных и небезопасных функций в AGV. Благодаря прямому подсоединению контроллера PROFIsafe с левой стороны PLCnext Control, проектирование возможно с помощью одного инструмента, что позволяет сократить затраты на подключение и коммуникации.
Открытость наших устройств PLCnext Control устраняет разрыв между классическими функциями управления и навигацией AGV. Интерфейс plug & play для Robot Operating System (ROS) позволяет подключаться к существующим комплексным навигационным решениям. Это значительно сокращает усилия по внедрению внутренней связи ТС. Кроме того, благодаря программированию на языке высокого уровня, Docker и ROS, собственные подходы также могут быть выполнены непосредственно на контроллере. Кроме того, мы предлагаем опыт в различных концепциях локализации, включая инновационные технологии для точной локализации при перемещении материалов или в динамичных рабочих средах.
Наш ассортимент продукции Wireless Ethernet предназначен для широкого спектра систем AGV и отвечает требованиям по прочности и надежности для бесперебойной связи транспортных средств с системами более высокого уровня. Наша библиотека FL-WLAN Basic Library используется для подключения модулей WLAN к PLCnext Control, чтобы вы могли, например, контролировать уровень сигнала и выявлять возможные пробелы в любое время.
Надежные источники питания и буферные модули обеспечивают надежную работу вашего автоматизированного транспортного средства на Digital Factory. Обеспечьте максимальную эксплуатационную готовность для ваших автоматизированных управляемых транспортных систем.
Мы предлагаем обширный ассортимент проводников и штекерных соединителей для надежной и компактной кабельной разводки в AGV. Интеллектуальные методы сборки позволяют снизить трудозатраты.
Благодаря технологии индуктивной зарядки подключение к розетке для зарядки уходит в прошлое. Кроме того, снижается механический износ, а зарядка транспортного средства возможна «на лету» во время производственного процесса. Исключение поездок на зарядную станцию по сравнению с транспортными средствами с обычной системой зарядки повышает доступность данной транспортной системы.
Мы используем транспортные средства без водителя для гибкой и целенаправленной доставки материалов с нашего производственного склада на отдельные рабочие места. Благодаря разнообразному ассортименту решений, включающему компоненты автоматизации, могут быть выполнены все соответствующие требования к управлению, безопасности и связи автономных транспортных роботов.
На пути в умный завод
С нашими решениями «Гибкое производство с помощью автоматизированных транспортных средств» мы предлагаем вам:
Комплексное предложение и опыт экспертов для полной электрификации автоматизированных транспортных средств на вашем производстве.
Прочные, компактные и надежные изделия идеально подобранные друг к другу.
Снижение сложности ваших ТС благодаря меньшему количеству интерфейсов и соответствующим решениям plug & play.
Индивидуальные и масштабируемые решения
Давайте вместе найдем наиболее подходящее для вас решение
Оцифруйте ваше производство сейчас и сохраните вашу конкурентоспособность в будущем.