Мужчина на производстве с планшетом

Надежно интегрировать интеллектуальные устройства в вашу сеть Connection of Smart Devices - безопасное соединение и интеграция интеллектуальных устройств и датчиков IoT

С увеличением количества сетей промышленного интернета вещей на производстве растет важность мобильных конечных устройств, которые можно использовать независимо от местоположения для настройки, обслуживания или получения информации. Кроме того, все чаще используются IoT-датчики с питанием от батарей, которые имеют сеть и поэтому могут быть интегрированы напрямую. Для этого необходима инфраструктура, позволяющая легко интегрировать устройства через WLAN и Bluetooth Low Energy. С нашими изделиями и решениям мы предлагаем:

  • Возможность предоставления быстрых, безопасных и надежных соединений WLAN между машинами и мобильными конечными устройствами.
  • Универсальное решение для интеграции датчиков IoT с питанием от аккумуляторов благодаря интеллектуальным датчикам Bluetooth Low Energy.
  • Интеллектуальные инструменты для реализации безопасных временных точек доступа.
Connection of smart devices

Интеллектуальные датчики, смартфоны и планшеты в Digital Factory

В прошлом рекомендации по действиям и информация доводились до производственного персонала и бригад технического обслуживания в основном через стационарно установленные мониторы, проводные панели управления или печатные руководства.
С появлением киберфизических сетей и идеи промышленного интернета вещей умные устройства (смартфоны, планшеты, датчики) все чаще попадают в производство. Перед операторами встают следующие задачи:

  • Создание надежной и быстрой беспроводной связи через WLAN или Bluetooth Low Energy между интеллектуальными устройствами и установкой.
  • Предоставление возможности гибкой и безопасной интеграции интеллектуальных устройств в Digital Factory.
  • Обеспечение администрирования для управления доступом к устройствам для защиты машин и оборудования от несанкционированного доступа.

Надежное соединение с интеллектуальными устройствами Простое соединение с вашими производственными установками

Продукция Industrial Ethernet
Мужчина на производстве с планшетом
Bluetooth LE 1300
Продукция Industrial Ethernet

Наша продукция WLAN обеспечивает надежную связь при высокой пропускной способности. Кроме того, вы пользуетесь преимуществами компактной конструкции и большого радиуса действия для использования на всем производстве.

Большой радиус действия и компактная конструкция модуля радиосвязи WLAN 1100 обеспечивают недорогую и компактную интеграцию на всем производстве. А также предоставление локальной сети WLAN (точка доступа) и присоединение в вышестоящую сеть WLAN.

Узнать больше о Wireless Ethernet
Мужчина на производстве с планшетом

Наши контроллеры PLCnext позволяют легко реализовать такие функции, как открытие временных точек доступа, ограничение доступа для интеллектуальных устройств, генерация уникальных паролей и простое подключение устройств с помощью сканирования QR-кода. Познакомьтесь с нашим ПО «WLAN for Mobile Devices» напрямую в PLCnext Store.

Загрузить программное обеспечение сейчас
Bluetooth LE 1300

Датчик FL BLE 1300 позволяет без проблем соединять устройства через Bluetooth, заряд батареи расходуется незначительно.

Узнать больше о Bluetooth LE сейчас

Наше производство уже сегодня пользуется преимуществами данного решения. Они обеспечивают мобильный доступ к визуализации производственной машины с помощью планшета, чтобы иметь возможность управлять исполнительными устройствами вручную и из любого места для проведения технического обслуживания.

Лукас Вехаге - Phoenix Contact, Промышленный инженер
Лукас Вехаге
Интеллектуальное производство

Дополнительная ценность для вашей сетевой структуры

Наше решение «Connection of Smart Devices» предлагает вам:

  • Обширный ассортимент изделий для надежного и безопасного WLAN-соединения.
  • Интеллектуальное расширение сети за счет использования Bluetooth Low Energy для устройств и датчиков с питанием от батарей.
  • Эффективные решения для подсоединения, конфигурирования и обслуживания интеллектуальных устройств.
Индивидуальные и масштабируемые решения
Давайте вместе найдем наиболее подходящее для вас решение
Оцифруйте ваше производство сейчас и сохраните вашу конкурентоспособность в будущем.
Связаться сейчас
Сотрудник на цифровом производстве