Области действий Digital Factory Создание добавленной стоимости на всех этапах от концепции до технического обслуживания
Концепция Digital Factory Phoenix Contact полностью учитывает все участки производственного оборудования. Различные масштабируемые и готовые к немедленному использованию решения доступны на протяжении всей цепочки создания стоимости.
Ознакомьтесь с четырьмя областями действий, чтобы уже сегодня реализовать потенциальные возможности цифровизации.
Сбор, хранение и оценка данных Эффективный сбор и гибкое хранение данных с целью создания преимуществ
Классическое разделение уровней ОТ и ИТ осталось в прошлом. В эпоху интернета вещей все устройства соединены в сети и обмениваются информацией друг с другом. В этом имеется ряд преимуществ, связанных, например, с анализом данных при помощи искусственного интеллекта (ИИ) и, как следствие, ростом производительности. Однако и здесь неизбежно обнаруживаются проблемы. Одна из таких проблем заключается в сохранении соответствия требованиям СЕ в процессе сетевой интеграции имеющихся машин и сборе данных. Чтобы соединить мир устаревших технологий и новый мир с целью обеспечения бесперебойного обмена данными между машиной и системами MES, необходимо создавать интерфейсы для современных протоколов связи. Затем сохранение данных осуществляется локально или в облаке с учетом особенностей используемого приложения.
Data Transportation Высокопроизводительные сети в качестве основы цифрового предприятия
Данные генерируются на всех уровнях цифрового предприятия – от датчика до облака. Рост количества устройств, которые связаны в Ethernet и передают или принимают данные, приводит к постоянному усложнению сетей. Эффективный поток данных является главным условием бесперебойного производства на цифровом предприятии. Кроме того, последующая интеграция в сеть новых устройств приводит к постоянному расширению и непрерывным изменениям. Для создания перспективной инфраструктуры необходимы соответствующая гибкая структура и возможность диагностики сети.
Data Security Никаких шансов для хакерских атак – создание надежной безопасности ОТ
Подключение всех устройств сети к интернету предоставляет множество преимуществ для производства, например, возможность простого доступа к машинам из любой точки мира для контроля или обслуживания сервисным специалистом. Но здесь имеются также риски несанкционированного доступа посторонними лицами, что требует комплексного подхода к защите производства. Компания Phoenix Contact прошла сертификацию МЭК 62443 и предлагает соответствующие комплексные концепции безопасности, обеспечивающие бесперебойный режим работы.
Интеграция устаревшего оборудования может быть затруднена из-за прекращенных обновлений и, как следствие, отсутствия защиты от троянов и вирусов. Программа CIFS-Monitoring позволяет выполнять безопасную интеграцию.
Data Usage Умное использование данных
На пути к умному заводу, самоорганизующемуся предприятию, важно целенаправленное использование и сетевая интеграция данных. Это позволяет гибко управлять потоком материалов на производстве и оперативно реагировать на изменения в условиях нестабильных рынков. Сокращение производственных циклов требует горизонтальной и вертикальной интеграции оборудования в цифровое предприятие. При этом ключевым моментом является сетевая интеграция ERP, MES и производства. Для оптимизации и повышения эффективности на основе сохраненных производственных данных генерируется новая информация. Кроме данных, необходимо также учитывать сложности, возникающие в процессе интеграции глобальных концепций безопасности, коммуникации и защиты. В решении данного вопроса также может помочь индустрия 4.0 и новые стандарты автоматизации.