Новый подход в области защиты от перенапряжений
Устройства молниезащиты- и защиты от перенапряжений серии Safe Energy Control теперь мощнее и долговечнее, чем прежде.
Главным изделием данной серии, которая обеспечивает высокоэффективную молниезащиту- и защиту от перенапряжений, является революционный искровой разрядник, предотвращающий любой сопровождающий ток. Это позволяет снизить нагрузку на установку, предохранители и разрядники. В любых распространенных приложениях можно отказаться от отдельного входного предохранителя разрядника.
Преимущества для вас
- Бесперебойная защита оборудования благодаря инновационному искровому разряднику и продуктам с безопасным расцепителем
- Максимальная защита высокочувствительных устройств от динамических перенапряжений за счет прямой координации между искровым разрядником и варистором
- Высокая эффективность в процессе производства шкафов управления благодаря унифицированной компактной конструкции устройств защиты от импульсных перенапряжений, а также отсутствию необходимости установки входного предохранителя
- Простой и быстрый способ установки при помощи первого в мире устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 3 на базе технологии соединения push-in
FLASHTRAB SEC HYBRID – молниезащитные разрядники со встроенным входным предохранителем
Молниезащитные разрядники типа 1 со встроенным предохранителем
FLASHTRAB-SEC-HYBRID – первое штекерное защитное устройство 1 типа без сетевых сопровождающих токов со встроенным внешним входным предохранителем, устойчивым к воздействию ударных токов. Благодаря новому механизму push-pull защитный штекер можно извлечь, просто потянув за него. Интегрированная защелка-фиксатор надежно удерживает штекер в базовом элементе.
Встроенный входной предохранитель позволяет просто и свободно устанавливать компоненты. Так, например, можно выбирать место монтажа для экономии пространства и снизить объем кабельной разводки. Устройство FLASHTRAB SEC HYBRID рассчитано на использование в системах электропитания 230/400 В- или 400/690 В.
FLASHTRAB SEC PLUS 350 – молниезащитный разрядник для высокого номинального напряжения
Молниезащитный разрядник, тип 1 для 230/400 вольт
FLASHTRAB SEC PLUS 350 идеально подходит для использования на участке до электросчетчика главной магистрали и в промышленных приложениях.
Мощные искровые разрядники FLASHTRAB SEC PLUS 350 без сопровождающего тока сети обеспечивают комплексную защиту, значительно увеличивая срок службы электрических устройств. Устройства FLASHTRAB SEC PLUS 350 легко справляются с сильными колебаниями напряжения и предельными нагрузками от тока молнии до 25 кА. При помощи FLASHTRAB SEC PLUS 264 можно отводить даже токи молнии до 50 кА.
Как и другие защитные устройства 1 типа серии SEC, разрядники 2 типа FLASHTRAB SEC PLUS также прошли испытания и сертификацию.
FLASHTRAB SEC T1+T2 – комбинация защитных устройств 1- и 2 типа
Комбинированный разрядник типа 1+2 special
FLASHTRAB SEC T1+T2 представляет собой комбинацию молниезащитного разрядника- и устройства защиты от импульсных перенапряжений. Данный тип разрядника является идеальной защитой в приложениях с частыми коммутационными операциями.
Мощные искровые разрядники надежно отводят импульсы токов молнии. Это гарантирует незначительное остаточное напряжение, в то время как динамические перенапряжения надежно ограничиваются варисторными разрядниками 2 типа. Между искровым разрядником и варистором обеспечивается оптимальная координация.
Уникальные комбинированные защитные устройства уже десятилетия используются во всем мире, позволяя значительно сократить объем инсталляционных работ- и обслуживания. Теперь с искровым разрядником без сопровождающего тока сети и новым разрядником 2 типа.
VALVETRAB SEC – защита от перенапряжений, тип 2
Устройство защиты от перенапряжений типа 2
Компактное (всего 12 мм на канал) устройство защиты от перенапряжений 2 типа обеспечивает максимальную производительность и устойчивость к короткому замыканию.
VALVETRAB SEC можно легко устанавливать в любом малом распредпункте без отдельного внешнего входного предохранителя, если номинальный ток главного предохранителя составляет до 315 A.
Высокая пропускная способность и небольшая габаритная ширина позволяют VALVETRAB-SEC быть надежной защитой от перенапряжений для любого источника питания.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений 2-го типа имеются также для источников постоянного тока с линейной рабочей характеристикой.
PLUGTRAB-SEC – защита устройств, тип 3
Защита устройств 3 типа для приложений переменного или постоянного тока
PLUGTRAB-SEC – мощная защита от перенапряжений для конечных устройств до 230 В номинального напряжения.
Новое внутреннее размыкающее устройство, а также встроенные входные предохранители разрядника обеспечивают более высокий уровень безопасности при электрической или тепловой перегрузке, независимо от установленного входного предохранителя.
Поэтому PLUGTRAB-SEC является надежной защитой от перенапряжений для конечных устройств переменного- и постоянного тока.
Хотите узнать больше?
Если нажать следующую ссылку, то можно посмотреть дополнительную информацию по устройствам молниезащиты- и защиты от перенапряжений серии Safe Energy Control.