Интуитивный и быстрый монтаж благодаря выделенному цветом рычагу. Это обеспечивает повышенную надежность в полевых условиях и гарантирует экономичную эксплуатацию всей установки.
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением Мгновенное подключение
Phoenix Contact повышает уровень удобства технологий соединения провода. Клеммы и штекерные соединители для печатных плат серий LPT и LPC отличаются высоким удобством нажатия рычага и надежным пружинным зажимом push-in. Присоединение проводов сечением до 25 мм² еще никогда не было таким быстрым и интуитивно понятным.
Преимущества для вас
- Интуитивно понятный способ управления посредством рычажка контрастного цвета
- Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать проводники с кабельными наконечниками или без них без инструмента
- Однозначно определяемые положения рычага позволяют легко контролировать открытое или закрытое состояние гнезда клеммы
- Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- Зажим push-in для быстрого подключения при рычаге в положении «закрыто»
Клеммы для печатных плат с рычажным управлением серии LPT
Серия LPT позволяет быстро и интуитивно соединять провода сечением до 25 мм².
Штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением серии LPC
Серия LPC позволяет подключать проводники сечением до 16 мм² просто, как никогда.
Подробно о принципе рычага
Рычажный принцип позволяет быстро и без инструмента подключать и отключать проводники с наконечниками и без них. При этом конструкция воронки для ввода кабеля надежно предотвращает раскручивание отдельных литц.
Положение выделенного по цвету рычага сигнализирует хорошо видимые снаружи и прощупываемые определенные состояния гнезда клеммы. Таким образом неправильно закрытые гнезда клеммы а с ними и некорректные соединения сразу же бросаются в глаза.
При перекладывании рычага вы можете быть уверены, что с введенными проводниками создается надежный и долговременный контакт. Надежно исключены потенциальные источники ошибок, как, например, неправильный момент затяжки на винтовых зажимах.
Технология push-in обеспечивает быстрое подключение даже при закрытом рычаге. Благодаря специальному контуру пружины можно просто и удобно вставлять жесткие и гибкие проводники с наконечниками.