Разъемы на плату THR с шагом 7,62 мм – усиленная защита от касания и высокая эффективность
Новые разъемы на плату для штекерных соединителей для печатных плат серий LPC 6 и PC 6 / ... ST-BUS дополняют ассортимент вариантами с шагом 7,62 мм. Разъемы на плату специально рассчитаны на требования процессов пайки SMT и отличаются стыковочной частью с усиленной защитой от касания согласно МЭК/UL 61800-5-1.
Преимущества для вас
- Для интеграции в процессы пайки SMT
- Усиленная защита от касания для максимального уровня безопасности даже в неподключенном состоянии
- Известный принцип монтажа позволяет использовать изделие во всем мире
- Максимальная гибкость при проектировании устройств: разъем на плату подходит для штекерных соединителей с самыми разными технологиями подключения
- Гибридные варианты, компактно сочетающие сигнальные и силовые цепи
Основные характеристики
- Шаг: 7,62 мм
- Токи до 41 A
- Напряжение до 1 000 В
- От 2 до 6 полюсов
- Опционально с серединным фланцем
- Усиленная защита от касания согласно МЭК/UL 61800-5-1