Штекерные соединители SKEDD для непосредственного монтажа с сечением до 1,5 мм²: новый вид соединения
Двухрядные штекерные соединители для печатных плат серии CDDC 1,5 с обжимным соединением отлично подходят для систем с высокой плотностью расположения контактов. Технология прямого подключения SKEDD позволяет подключать штекерные соединители прямо к печатной плате, без инструмента и отдельного разъема на плату.
Преимущества для вас
- Технология прямого подключения SKEDD обеспечивает возможность гибкого позиционирования на печатной плате
- Сокращение затрат на элементы и процессы: простое вставление вручную и вибростойкое соединение
- Компактный дизайн с высокой плотностью монтажа на печатной плате
- Экономное подключение обжатых проводников в большом количестве
- Опциональный инструмент для ручного и автоматизированного обжима контактов
Основные характеристики
- Сечение провода: от 0,14 до 1,5 мм²
- Токи до 8 A
- Напряжения до 160 В
- Шаг: 3,5 мм
- От 2 до 16 полюсов в двухрядном исполнении
- Обжимное соединение