Сборные штекерные соединители M12 Power — простая разводка с помощью зажимов push-lock
Штекерные соединители M12 Power с зажимом push-lock дают возможность быстрой и удобной разводки силовых кабелей без использования инструмента. Зажимные камеры штекерного соединителя легко открываются и закрываются с помощью рычага. Обе руки пользователя свободны для введения проводников.
Преимущества для вас
- Простое подключение без инструмента по технологии push-lock
- Мощность: системы постоянного и переменного тока до 16 А и 690 В
- Надежное экранирование на 360°, достаточное для самых неблагоприятных окружающих условий
- Повышенная защита от поражения током благодаря защитному заземлению всех металлических компонентов
- Простая идентификация отдельных проводников благодаря цветовой и числовой маркировке рычагов контактных держателей
Основные характеристики
- Зажим push-lock
- Степень защиты: IP65, IP67
- Металлический корпус
- Штекерные соединители с экраном на 360°
- Защищенное уплотнение в гнезде M12
- Возможно скрещивание проводников