Разъемы на плату с шагом 7,62 мм: усиленная защита от касания в высокомощных системах
Новые разъемы на плату для штекерных соединителей для печатных плат серий LPC 6 и PC 6 / ... ST-BUS дополняют ассортимент вариантами с шагом 7,62 мм. Разъемы на плату специально рассчитаны на требования в области силовой электроники и отличаются стыковочной частью с усиленной защитой от касания согласно МЭК/UL 61800-5-1.
Преимущества для вас
- Усиленная защита от касания для максимального уровня безопасности даже в неподключенном состоянии
- Известный принцип монтажа позволяет использовать изделие во всем мире
- Максимальная гибкость в проектировании устройств: разъем на плату для штекерных соединителей с разными технологиями подключения
Основные характеристики
- Шаг: 7,62 мм
- Токи до 41 A
- Напряжение до 1 000 В
- От 2 до 6 полюсов
- Опционально с серединным фланцем
- Усиленная защита от касания согласно МЭК/UL 61800-5-1