Прочные корпуса для наружной установки серии ECS: новые передние панели для круглых штекерных соединителей
Новые передние панели с круглыми штекерными соединителями расширяют возможности применения корпусов серии ECS для задач в сфере автомобилестроения и кабельной разводки датчиков и исполнительных элементов. Прочные корпуса класса IP69 надежно защищают встроенную электронику и идеально подходят для установки как в помещениях, так и под открытым небом.
Преимущества для вас
- Эффективная защита электроники от термических и механических воздействий окружающей среды
- Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины, что значительно расширяет возможности применения
- Опциональная мембрана выравнивания давления для применения в условиях изменения давления окружающей среды
- Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
Основные характеристики
- Степень защиты: IP69 (EN 60529)
- Диапазон температуры: -40 °C ... +100 °C
- Материал: поликарбонат, УФ-стабилизированный
- Допуск на корпус: UL 50/50E
- Цвет: черный (RAL 9005) или серый (RAL 7042)