Прочные корпуса ECS для наружной установки — новый форм-фактор для более компактных систем
Корпуса для наружной установки с глубиной 80 мм расширяют ассортимент наружных корпусов серии ECS. Компактная конструкция с высокой степенью защиты оптимальна для систем, критичных с точки зрения пространства, например, для датчиков специальных транспортных средств.
Преимущества для вас
- Возможность сокращения размеров устройства до 75 %
- Проверенные технологии подключения печатных плат
- Опциональная мембрана выравнивания давления для условий колебания атмосферного давления
- Встроенная защита от постороннего вмешательства
- Сверхкомпактный корпус для разных областей применения
Основные характеристики
- Монтажная глубина: 80, 109 и 169 мм
- Материал: УФ-стабилизированная поликарбонатная пластмасса (UL 94-V0)
- Допуск на корпус согласно UL 50/50 E
- Диапазон температуры: -40 °C … +100 °C
- Допуск на корпус согласно UL 50/50 E
- Степени защиты: IP69 (EN 60529, 80 мм), IP69K (ISO 20653, 109 мм)
- Цвет: серый (аналог RAL 7040)