Подготовленные 19-дюймовые oптические кроссы — для всех распространенных оптоволоконных интерфейсов
19-дюймовые оптические кроссы серии FDX 20 располагают большим внутренним пространством для удобного и надежного подключения оптоволоконных кабелей. Оптические кроссы имеют выдвижную и регулируемую по глубине конструкцию и идеально подходят для передачи данных реального времени в промышленных сетях или вычислительных центрах.
Преимущества для вас
- Стабильно надежная передача данных благодаря всесторонне испытанным компонентам
- 19-дюймовый формат дает возможность удобного сращивания кабелей без изгиба по малому радиусу
- Сокращение времени монтажа благодаря заводской подготовке к сращиванию
- Интуитивное управление с передней стороны и хорошо обозримая компоновка шкафа управления благодаря унифицированному дизайну Phoenix Contact
- Штекерный соединитель со шлифовкой UPC для оптимальных значений затухания
Основные характеристики
- Степень защиты: IP20
- Диапазон температуры: мин. -25 °C ... +70 °C
- Габаритная высота: один юнит (1HE)
- Варианты для одномодового и многомодового режимов (GOF)
- Максимальная защита от ЭМВ и электростатики
- Цвет: серый